CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O
-
케이블
2302476
라운드 케이블 세트; 컨트롤러: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P); 연결 1: D-SUB 소켓 스트립 (1x 37-핀); 연결 2: IDC/FLK 소켓 스트립 (4x 14-핀); 케이블 길이: 0.5 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 시스템 케이블 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP00 |
보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
주변 온도(작동) (고정 설치) | -40 °C ... 70 °C (고정 설치) |
주변 온도(작동) (유연 설치) | -10 °C ... 70 °C (유연 설치) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
작동 전압 (AC) | ≤ 30 V AC |
작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
전류 (경로당, 50°C) | ≤ 1 A (언코일드, 경감 참조) |
전류 (경로당, 70°C) | ≤ 0.6 A (언코일드, 경감 참조) |
지원되는 컨트롤러 MITSUBISHI MELSEC Q | |
적합한 I/O 카드 | QY81P |
케이블 길이 | 0.5 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
핀 수 | 14 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | 14X0.14 [PVC] |
전선 타입 | 라운드 케이블 세트 |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 14x 0.14 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.03 mm |
외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.4 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 55 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 104 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
할로겐 프리 | 아니오 |
내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
케이블 타입 | 4개의 모듈용 분할 케이블 |
색상 코드: 단일 코어 전선 | |
검정색 | D-SUB37 (1) = IDC/FLK14-1 (1) |
갈색 | D-SUB37 (20) = IDC/FLK14-1 (2) |
빨간색 | D-SUB37 (2) = IDC/FLK14-1 (3) |
주황색 | D-SUB37 (21) = IDC/FLK14-1 (4) |
노란색 | D-SUB37 (3) = IDC/FLK14-1 (5) |
녹색 | D-SUB37 (22) = IDC/FLK14-1 (6) |
파란색 | D-SUB37 (4) = IDC/FLK14-1 (7) |
보라색 | D-SUB37 (23) = IDC/FLK14-1 (8) |
회색 | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-1 (9) |
흰색 | D-SUB37 (19) = IDC/FLK14-1 (10) |
흰색-검정색 | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-1 (11) |
흰색-갈색 | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-1 (13) |
검정색 | D-SUB37 (5) = IDC/FLK14-2 (1) |
갈색 | D-SUB37 (24) = IDC/FLK14-2 (2) |
빨간색 | D-SUB37 (6) = IDC/FLK14-2 (3) |
주황색 | D-SUB37 (25) = IDC/FLK14-2 (4) |
노란색 | D-SUB37 (7) = IDC/FLK14-2 (5) |
녹색 | D-SUB37 (26) = IDC/FLK14-2 (6) |
파란색 | D-SUB37 (8) = IDC/FLK14-2 (7) |
보라색 | D-SUB37 (27) = IDC/FLK14-2 (8) |
회색 | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-2 (9) |
흰색 | D-SUB37 (19) = IDC/FLK14-2 (10) |
흰색-검정색 | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-2 (11) |
흰색-갈색 | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-2 (13) |
검정색 | D-SUB37 (9) = IDC/FLK14-3 (1) |
갈색 | D-SUB37 (28) = IDC/FLK14-3 (2) |
빨간색 | D-SUB37 (10) = IDC/FLK14-3 (3) |
주황색 | D-SUB37 (29) = IDC/FLK14-3 (4) |
노란색 | D-SUB37 (11) = IDC/FLK14-3 (5) |
녹색 | D-SUB37 (30) = IDC/FLK14-3 (6) |
파란색 | D-SUB37 (12) = IDC/FLK14-3 (7) |
보라색 | D-SUB37 (31) = IDC/FLK14-3 (8) |
회색 | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-3 (9) |
흰색 | D-SUB37 (37) = IDC/FLK14-3 (10) |
흰색-검정색 | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-3 (11) |
흰색-갈색 | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-3 (13) |
검정색 | D-SUB37 (13) = IDC/FLK14-4 (1) |
갈색 | D-SUB37 (32) = IDC/FLK14-4 (2) |
빨간색 | D-SUB37 (14) = IDC/FLK14-4 (3) |
주황색 | D-SUB37 (33) = IDC/FLK14-4 (4) |
노란색 | D-SUB37 (15) = IDC/FLK14-4 (5) |
녹색 | D-SUB37 (34) = IDC/FLK14-4 (6) |
파란색 | D-SUB37 (16) = IDC/FLK14-4 (7) |
보라색 | D-SUB37 (35) = IDC/FLK14-4 (8) |
회색 | D-SUB37 (17) = IDC/FLK14-4 (9) |
흰색 | D-SUB37 (37) = IDC/FLK14-4 (10) |
흰색-검정색 | D-SUB37 (18) = IDC/FLK14-4 (11) |
흰색-갈색 | D-SUB37 (36) = IDC/FLK14-4 (13) |
연결 1 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
연결 타입 | D-SUB 소켓 스트립 |
스크류 스레드 | M2,5 |
연결 수 | 1 |
핀 수 | 37 |
조임 토크 | 0.2 Nm |
삽입/제거 싸이클 | > 200 |
간격 | 2.77 mm |
연결 2 | |
표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 (기준) |
연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
연결 수 | 4 |
핀 수 | 14 |
삽입/제거 싸이클 | > 50 |
간격 | 2.54 mm |
작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
항목 번호 | 2302476 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | DK226M |
GTIN | 4017918907945 |
개당 중량(패키지 포함) | 272.9 g |
개당 중량(패키지 제외) | 272.9 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | f46f6c09-5de3-4858-916b-cebb2a7cdf0a |