CA-17P1NA22S00X - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1243895

M23, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 17, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 플랫 개스킷, 플랜지 치수: 25 mm x 25 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
손쉬운 장치 통합: 다양한 길이로 제공되는 솔더-인 접점