C-RC 95/M16 DIN - 링 케이블 러그
C-RC 95/M16 DIN
-
링 케이블 러그
3240123
링 케이블 러그, 비절연, 95 mm
2
, M16
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커넥터
제품 속성
DIN 46234에 따른 설계
브레이징
주석 도금
치수
치수 도면
폭
28 mm
슬리브 길이
58 mm
절연 소재 슬리브의 길이
20 mm
최대 피복 분리 길이
23 mm
중앙에서 절연 소재 슬리브까지 거리
24 mm
최소 소재 두께
2.5 mm
절연 칼라의 내부 치수
15 mm
내부 치수
내부 직경
17 mm
소재 사양
색상
은색
소재
구리
코팅
주석 도금
기계적 속성
기술 데이터
슬리브 길이
58 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
110 °C
표준 및 규정
표준에 따른 설계
DIN 46234
상용 데이터
항목 번호
3240123
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BH3422
GTIN
4046356453400
개당 중량(패키지 포함)
41.811 g
개당 중량(패키지 제외)
41.81 g
관세 번호
85369010
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
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
0.525 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
크림프 커넥터
케이블 러그
압축 케이블 러그
포크 타입 케이블 러그
슬립-온 슬리브
스페이드 커넥터
절연 슬리브
핀 케이블 러그
링 케이블 러그
슬립-온 분배기
제품 도움말