C-RC 70/M16 DIN - 링 케이블 러그
C-RC 70/M16 DIN
-
링 케이블 러그
3240119
링 케이블 러그, 비절연, 70 mm
2
, M16
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커넥터
제품 속성
DIN 46234에 따른 설계
브레이징
주석 도금
치수
치수 도면
폭
28 mm
슬리브 길이
56 mm
절연 소재 슬리브의 길이
18 mm
최대 피복 분리 길이
21 mm
중앙에서 절연 소재 슬리브까지 거리
24 mm
최소 소재 두께
2 mm
절연 칼라의 내부 치수
13 mm
내부 치수
내부 직경
17 mm
소재 사양
색상
은색
소재
구리
코팅
주석 도금
기계적 속성
기술 데이터
슬리브 길이
56 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
110 °C
표준 및 규정
표준에 따른 설계
DIN 46234
상용 데이터
항목 번호
3240119
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
BH3422
GTIN
4046356453363
개당 중량(패키지 포함)
28.572 g
개당 중량(패키지 제외)
28.572 g
관세 번호
85369010
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
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
0.257 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
CRIMPFOX-C120
-
크림핑 플라이어
1212318
자주 검색되는 항목
크림프 커넥터
케이블 러그
압축 케이블 러그
포크 타입 케이블 러그
슬립-온 슬리브
스페이드 커넥터
절연 슬리브
핀 케이블 러그
링 케이블 러그
슬립-온 분배기
제품 도움말