PHT22-FL-BU/PT10 - 버튼
1108225

플랫 버튼, 22 mm, 원형, 파란색, 자체 잠금, 버튼 헤드, 모듈 홀더 및 푸쉬-인 연결 기술을 사용하는 N/O 접점 모듈 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

푸쉬-인 연결이 있는 22 mm 푸쉬 버튼 세트
자체 고정(래칭) - 스위칭 기능에 이상적
세트 변형에 따라 접점 모듈(N/O /N/C, 단방향 또는 양방향) 포함 - 유연한 사용
PHT22 접점 및 LED 모듈과 모듈식 조합을 위한 설계
컨트롤 캐비닛/제어 패널에 빠른 마운팅