SAC-5P-MINMS/20,0-928/MINFR DN
-
버스 시스템 케이블
1417883
버스 시스템 케이블, DeviceNet™, 5-핀, PVC, 회색 RAL 7001, 차폐, 플러그 직선 7/8"-16UNF, 코딩: A, 켜짐 소켓 직각 7/8"-16UNF, 케이블 길이: 20 m, 플러그-인 커넥터 비차폐
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 표준 |
센서 타입 | DeviceNet™ |
핀 수 | 5 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
버스 시스템 | DeviceNet™ |
신호 타입/카테고리 | DeviceNet™ |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
정격전압 UN | 600 V AC |
600 V DC | |
정격전류 IN | 5.2 A |
전송 매체 | 구리 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | TPU |
그립 몸체 소재 | TPU |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Au |
접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
케이블 그랜드 소재 | 고급 스틸 |
핀 할당 | |
접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 (커넥터) | SR (차폐) | 1 (소켓) |
2 (커넥터) | RD (V+) | 2 (소켓) | |
3 (커넥터) | BK (V-) | 3 (소켓) | |
4 (커넥터) | WH (CAN_H) | 4 (소켓) | |
5 (커넥터) | BU (CAN_L) | 5 (소켓) |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 7/8"-16UNF |
핀 수 | 5 |
코딩 타입 | A (표준) |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직각 7/8"-16UNF |
핀 수 | 5 |
케이블 길이 | 20 m |
DeviceNet 트렁크 케이블 [928] | |
UL AWM 스타일 | 20201 (60 °C / 600 V) |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | DeviceNet 트렁크 케이블 [928] |
전선 구조 | 2xAWG18(신호) + 2xAWG15(전원) |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.26 mm |
AWG 신호 라인 | 18 |
전선 구조, 전원 공급 | 19x 0.34 mm |
AWG 전원 공급 | 15 |
케이블 사이즈 | 2x 1 mm² (데이터 페어) |
2x 1.7 mm² (전원 공급) | |
1x 1 mm² (차폐접지선) | |
절연 포함 전선 직경 | 약 3.8 mm (데이터 페어) |
약 2.7 mm (전원 공급) | |
외부 케이블 직경 | 12.20 mm ±0.3 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | 발포 PE (데이터 페어) |
PVC (전원 공급) | |
단일 배선, 색상 | 빨간색-검정색, 파란색-흰색 |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
페어 차폐 타입 | 플라스틱 코팅 알루미늄 포일, 알루미늄측 외부 |
전체 꼬임 | 코어에 2 쌍 및 1 접지선 |
광 차폐 커버 | 70 % |
절연 저항 | > 5 GΩ*km |
파장 임피던스 | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
작업 커패시턴스 | 정격 40 nF |
정격 전압, 케이블 | < 600 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 61 mm |
내염성 | UL 1685(CSA FT 4)에 따름 |
UL 1581에 따름(케이블 내염성) | |
IEC 60332-3-24에 따름 | |
내유성 | UL 1581 |
기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 80 °C (플러그 / 소켓) |
항목 번호 | 1417883 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1FDD |
GTIN | 4046356540209 |
개당 중량(패키지 포함) | 222.22 g |
개당 중량(패키지 제외) | 222.22 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |