SAC-2P-M12MSB/46,0-910/M12FSB
-
버스 시스템 케이블
1572728
버스 시스템 케이블, PROFIBUS, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 빨간색 라일락 RAL 4001, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: B, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: B, 케이블 길이: 46 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
센서 타입 | PROFIBUS |
핀 수 | 4 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | B |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
버스 시스템 | PROFIBUS |
신호 타입/카테고리 | PROFIBUS |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 250 V |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 |
핀 수 | 4 |
코딩 타입 | B (역) |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
핀 수 | 4 |
코딩 타입 | B |
케이블 길이 | 46 m |
PROFIBUS [910] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 90 kg/km |
UL AWM 스타일 | 21198 (80°C/300 V) |
핀 수 | 2 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PROFIBUS [910] |
전선 구조 | 1x2xAWG24/19 |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.13 mm |
AWG 신호 라인 | 24 |
케이블 사이즈 | 2x 0.25 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 2.55 mm ±0.07 mm |
외부 케이블 직경 | 7.80 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 빨간색 라일락 RAL 4001 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재, 필러 | PP |
소재 전선 절연 | Foam-Skin PP |
단일 배선, 색상 | 빨간색, 녹색 |
전체 꼬임 | 2개의 필러가 있는 2개의 코어 |
광 차폐 커버 | 85 % |
최대 전선 저항 | ≤ 78.6 Ω/km |
절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
파장 임피던스 | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
케이블 용량 | 정격 30 pF/m |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
테스트 전압 코어/코어 | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 1500.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 40 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 65 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 4000000, 휨 반지름: 65 mm, 트래버싱 경로: 4.5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 3 m/s², 주변 온도: -20 °C ... 60 °C |
최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 80 mm, 트래버싱 경로: 4.5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 3 m/s², 주변 온도: -20 °C ... 60 °C | |
차폐 감쇠 | ≤ 0.049 dB/m (16 MHz) |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
IEC 60754-1에 따름 | |
내염성 | UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) |
UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
기타 저항성 | 낮은 접착력 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
-20 °C ... 60 °C (설치용) | |
-20 °C ... 60 °C (케이블, 드래그 체인 애플리케이션) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
-40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) | |
-20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
항목 번호 | 1572728 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 25 pc |
제품 키 | AF1CKC |
GTIN | 4046356416184 |
개당 중량(패키지 포함) | 3,020.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 222.22 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |