전자 회로 차단기
CB PT BRIDGE - 브리지
CB PT BRIDGE
-
브리지
2801014
CB 베이스 부품을 위한 접점 1 - 2 브리징용 브리지 플러그
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
설계
수
핀 수
1
채널 수
1
전기적 속성
일반
정격 전압
277 V AC
80 V DC
정격 전류 I
N
16 A (최대)
연결 데이터
연결 타입
스페이드 연결
치수
폭
12.3 mm
높이
45 mm
깊이
52 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
검정색 (RAL 9005)
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP30 (작동 영역)
주변 온도(작동)
-30 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
마운팅
마운트 타입
기본 요소에 있음
상용 데이터
항목 번호
2801014
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CLA19Z
GTIN
4046356690621
개당 중량(패키지 포함)
19.84 g
개당 중량(패키지 제외)
19.84 g
관세 번호
85363010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
필수 액세서리
CB 1/6-2/4 PT-BE
-
베이스 부품
2800929
CB 1/10-1/10 UT-BE
-
베이스 부품
2801305
제품 도움말