IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62814도면 VDE 승인
승인 ID: 40022553| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 2.5 - 35 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 130 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 130 A | |||
EAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECExPTB08.0063U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 123 A | 2.5 - 35 | ||
ATEX
승인 ID: PTB09ATEX1003U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 123 A | 2.5 - 35 | ||