IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62814도면 VDE 승인
승인 ID: 40022553정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 125 A | 2.5 - 35 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 130 A | |||
C | ||||
600 V | 130 A |
EAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECExPTB08.0063U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 123 A | 2.5 - 35 |
ATEX
승인 ID: PTB09ATEX1003U정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 123 A | 2.5 - 35 |