RBO 16-3L/FE - 볼트 연결 단자대
3076153

볼트 연결 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 520 A, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 300 mm2, 1레벨, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색/검정색-노란색

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품