RBO 10-3L/N
-
볼트 연결 단자대
3076251
볼트 연결 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 309 A, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 연결 방법: 볼트 연결, 정격 케이블 사이즈: 150 mm2, 1레벨, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색/파란색
제품의 세부 정보
제품 타입 | 볼트 연결 단자대 |
핀 수 | 4 |
간격 | 41 mm |
연결 수 | 8 |
행 수 | 1 |
전위 | 4 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 8 kV |
레벨당 연결 수 | 8 |
정격 전선 | 150 mm² |
1레벨 | |
스크류 스레드 | M10 |
스트리핑 길이 | 스트리핑 길이는 케이블 러그 제조업체에서 제공한 사양에 따라 다릅니다. |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
정격 전류 | 309 A |
최대 부하 전류 | 309 A (케이블 사이즈 150 mm²) |
정격 전압 | 1000 V |
정격 전선 | 150 mm² |
케이블 러그 연결 DIN 46234:1980-03 | |
표준에 따른 연결 | DIN 46234:1980-03 |
케이블 사이즈 | 6 mm² ... 150 mm² |
케이블 사이즈 범위 AWG | (IEC에 따라 변경됨) |
홀 직경 | 10.5 mm |
폭 | 30 mm |
볼트 치수 | 10 mm |
스크류 스레드 | M10 |
조임 토크 | 10 ... 20 Nm |
표준에 따른 연결 | DIN 46235:1983-07 |
케이블 사이즈 | 16 mm² ... 150 mm² |
케이블 사이즈 범위 AWG | (IEC에 따라 변경됨) |
홀 직경 | 10.5 mm |
폭 | 34 mm |
볼트 치수 | 10 mm |
스크류 스레드 | M10 |
조임 토크 | 10 ... 20 Nm |
표준에 따른 연결 | DIN 46237:1970-07 |
케이블 사이즈 | 6 mm² ... 6 mm² |
케이블 사이즈 범위 AWG | (IEC에 따라 변경됨) |
홀 직경 | 10.5 mm |
폭 | 18 mm |
볼트 치수 | 10 mm |
스크류 스레드 | M10 |
조임 토크 | 10 ... 20 Nm |
링 케이블 러그의 식별 색상 : 노란색 | 6 mm² |
치수 도면 |
|
폭 | 164 mm |
간격 | 41 mm |
색상 | 회색/파란색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
다이렉트 스크류 연결 |
항목 번호 | 3076251 |
패키지 단위 | 2 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | BE4412 |
GTIN | 4046356653497 |
개당 중량(패키지 포함) | 1,057.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 1,057.8 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | CN |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
RBO 10-VS 3 - 연결 레일 3244656
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - 라벨 0801353
-
HC-RBO 10 - 커버 후드 3247970
-
KLM 3-L - 단자 스트립 마커 캐리어 0814788
-
HC-RBO 10 BU - 커버 후드 3247972
-
HC-RBO 10-FE - 커버 후드 3247971
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809997
-
ZBF10 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810025
-
UC-TMF 10 - 단자대용 마커 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 단자대용 마커 0824662
-
UCT-TMF 10 - 단자대용 마커 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 단자대용 마커 0829679
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453