BC 107,6 OT 0C20C2 KMGY
-
하우징 상단부
1851759
DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 폭: 107.6 mm, 높이: 89.7 mm, 깊이: 54.85 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)
DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 폭: 107.6 mm, 높이: 89.7 mm, 깊이: 54.85 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)