AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F - 디지털 모듈
1087077

Axioline P, 디지털 출력 모듈, 디지털 출력: 4, 24 V DC, 48 mA, 연결 기술: 2선, 솔레노이드 드라이브, 본질 안전, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 커넥터 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

솔레노이드 드라이브를 위한 4개의 24 V DC - 48 mA 디지털 출력 전원 제어 신호
영역 1, 영역 0 또는 Division 1에 대한 연결이 있는 본질 안전 디지털 출력
온도 범위: -40 °C ... +70 °C
핫 스왑 가능