세이프티 모듈은 Axioline F 제품군의 출력 모듈이며 SafetyBridge 기술 V3 시스템에서 사용하도록 설계되었습니다. 세이프티 모듈은 EtherCAT®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET 또는 PROFIBUS 시스템 내의 모든 지점에서 Axioline F 스테이션의 일부로 사용될 수 있습니다. 이 모듈에는 2-채널 할당을 위한 4개의 안전 디지털 출력 또는 1-채널 할당을 위한 8개의 안전 디지털 출력이 있습니다. SafetyBridge 기술 V3 시스템의 경우 설치 및 파라미터화에 따라 세이프티 모듈을 사용해 다음과 같은 안전 무결성을 달성할 수 있습니다.
- 표준 EN 61508에 따른 최대 SIL 3
- 표준 EN IEC 62061에 따른 최대 SIL 3
- 표준 EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e
AXL F SSDO8/3 1F
-
세이프티 모듈
2702264
Axioline F, 디지털 출력 모듈, 기능적 세이프티, SafetyBridge 기술, 디지털 출력: 4 (2-채널 할당용), 8 (1-채널 할당용), 2 A, 연결 기술: 2, 3선, 보호 수준: IP20
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
BSH
승인 ID: 840cULus Listed
승인 ID: E238705Functional Safety
승인 ID: 968/FSP 2449.00/22호환 가능한 제품
이점
세이프티 PLC 또는 안전 fieldbus 시스템이 필요 없는 비용 효율적인 시스템 구성
Axioline F 제품군의 모든 버스 커플러와 호환되어 유연한 사용 가능
빠른 배선 및 손쉬운 조작으로 인한 설치 시간 감소
무료 SAFECONF 소프트웨어를 사용한 손쉬운 구성
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3