버스 커플러는 EtherNet 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었습니다(IEC 61850, MMS, GOOSE). 버스 커플러는 Axioline F I/O 시스템 및 여기에 연결된 산업용 I/O 신호에 대한 링크를 생성합니다. 최대 63개의 Axioline F 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다.
AXL F BK SAS
-
버스 커플러
2701457
Axioline F, 버스 커플러, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), RJ45 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 126.1 mm |
| 깊이 | 74 mm |
| 치수에 관한 참고 | 깊이는 TH 35-7.5 DIN 레일이 사용될 경우 유효합니다(EN 60715에 따름). |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 임의(온도 경감 관찰) |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| 지원 프로토콜 | MMS |
| GOOSE | |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| SNTP | |
| Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE) | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s (반이중 또는 전이중 모드(자동 탐지, 수동으로 조정 가능)) |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| Axioline F 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 버스 베이스 모듈 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 서비스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 방법 | 마이크로 USB 타입 B |
| 시스템 한도 | |
| 지원 장치 수 | 최대 63 (스테이션당) |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 최대 63 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 레지스터 길이(마스터) | 1484 바이트 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Axioline F |
| 설계 | 블록 모듈형 |
| 마운팅 위치 | 임의(온도 경감 관찰) |
| 공급 범위 | 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3.7 W |
| 전위: 통신 전원 UL 피드-인(Axioline F 로컬 버스 UBus의 공급이 UL에서 생성됨) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 570 mA (UBus에 2 A 있음, I/O 및 UL = 24 V의 경우) |
| 전류 소모량 | 타입 105 mA (I/O 및 UL = 24 V 없음) |
| 보호 회로 | 서지 보호; 전자 |
| 극성 보호; 전자 | |
| 전위: Axioline F 로컬 버스 (UBus)의 공급 | |
| 공급 전압 | 5 V DC (버스 베이스 모듈 경유) |
| 전원 공급 장치 | 2 A |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / Ethernet 인터페이스 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / 24 V 통신 전압(UL) 피드-인 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 2 / 24 V 통신 전압(UL) 피드-인 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / 기능적 접지 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 2 / 기능적 접지 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 통신 전압(UL) 피드-인 / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | Axioline F 플러그 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline F: 시스템 및 설치” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 제공된 정보를 따르십시오. |
| Axioline F 플러그 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline F: 시스템 및 설치” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 제공된 정보를 따르십시오. |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (마운팅 위치: 수평 DIN 레일에 패널 마운팅) |
| -25 °C ... 55 °C (마운팅 위치: 제한 없음) | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2701457 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI21G |
| GTIN | 4046356753982 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 232.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 177 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 48767cd9-b280-46ad-bfc4-27ffe5881112 |
호환 가능한 제품
-
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 데이터 케이블 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 설치 케이블 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zack 마커 스트립, 플랫 0829580
-
EMT (35X18,7)R - 삽입 라벨 0801831
-
D-LAN-CAT.5-FP - 서지 보호 장치 2800723
-
PTCB E1 24DC/1-8A NO - 전자 회로 차단기 2908262
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 연결 케이블 2701626
이점
2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
10 Mbps 및 100 Mbps의 전송 속도
IP 주소 할당 및 기타 기능 설정을 위한 회전 코딩 스위치
IEC 61850, MMS 및 GOOSE 지원
BootP 및 DHCP
펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
웹 기반 관리
Axioline F 및 Axioline SE 제품군의 디지털 및 아날로그 모듈 작동 지원