AI 0,25-12 BU
-
페룰
3200632
페룰, 접점 범위 길이: 12 mm, 슬리브 길이: 16 mm, 색상: 파랑
케이블 사이즈 범위
접점 영역 길이
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
AI 0,25...를 사용해 0.14 mm² 전선을 처리할 수도 있습니다.
치수는 DIN 46228‑4: 1990‑09에 따릅니다.
플라스틱 슬리브가 있는 페룰은 주석 도금된 연성 전해 구리로 제작됩니다.