고내구성 커넥터
HC-M-ADP-EMC - 어댑터
HC-M-ADP-EMC
-
어댑터
1420486
어댑터, 애플리케이션: 차폐 어댑터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
어댑터
애플리케이션
차폐 어댑터
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
1420486
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ACZ
GTIN
4055626225272
개당 중량(패키지 포함)
20.3 g
개당 중량(패키지 제외)
20.7 g
관세 번호
85389099
원산지
AT
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말