고내구성 커넥터
HC-D-TA-M25-PLRBK - 어댑터
HC-D-TA-M25-PLRBK
-
어댑터
1411352
베요넷 잠금 장치가 있는 플라스틱 스레드 어댑터, EVO 하우징 시리즈 D용, M25 스크류 연결용.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스레드 어댑터
스크류 연결 타입
M25
치수
치수 도면
씰링부의 스레드 타입
M25
내부 치수
내부 스레드 길이
11 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V2
밀폐 소재 O-링
NBR
하우징 소재
PA
기계적 속성
기계적 데이터
스크류 연결 타입
M25
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP66
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
마운팅
조립 참고 사항
베요넷 잠금 장치 최대 3x 제거 가능
플라스틱 스레드 어댑터는 케이블 글랜드 및 커넥터 하우징 간에 전기 연결을 설정하지 않습니다. 이러한 이유로 플라스틱 케이블 보호 시스템 또는 플라스틱 케이블 글랜드만 사용할 수 있습니다.
상용 데이터
항목 번호
1411352
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7APN
GTIN
4046356929233
개당 중량(패키지 포함)
16.5 g
개당 중량(패키지 제외)
16 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.273 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
G-INS-M25-M68N-PNES-BK
-
케이블 글랜드
1411134
G-INS-M25-L68N-PNES-BK
-
케이블 글랜드
1424482
WP-G HF IP66 M25 BK
-
도관 어댑터
3240899
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말