교류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 AC 충전 케이블, 타입 1 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
cULus Recognized
승인 ID: E473195-20160303정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 50 A |
CHARX connect comfort, 타입 1, AC 충전 케이블, 50 A 영구, 250 V AC, 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝, 케이블: 25 ft, 검정색, 직선, 보호 캡 없음, 온도 센서 있음, 피닉스컨택트 로고, 참고: 케이블 관리가 필요할 수 있습니다., SAE J1772, 타입 1 차량 충전 인렛을 통해 교류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용
교류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용 차량 충전 커넥터 및 개방형 케이블 끝이 있는 AC 충전 케이블, 타입 1 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 50 A |