SACC-EE-M 8FS-4QO-0,25-M
-
커넥터
1740101
커넥터, 범용, 4-핀, 소켓 직선 M8, 코딩: A, IDC 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 2.5 mm ... 5 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
IDC 연결: 단일 전선의 피복을 제거할 필요가 없는 혁신적인 시간 절약형 조립 방법