고객과 함께 하는 기업 – 전 세계적인 서비스
전 세계에 50개 이상의 자회사와 30개 이상의 대리점을 보유한 피닉스컨택트는 항상 고객 가까이 있습니다. 따라서 모든 고객은 자신의 애플리케이션에 대한 유능하고 개별적인 조언과 신속하고 정확한 배송 및 해당 애플리케이션에 적합한 고품질 릴레이 모듈을 제공받습니다. 피닉스컨택트는 엔지니어링 및 제조 전문성과 높은 수준의 수직적 통합을 바탕으로 고객의 품질 요구 사항을 충족하는 제품을 보장합니다. 구매 후에는 포괄적인 애프터 서비스를 통해 지원을 받을 수 있습니다.
전세계적으로 수많은 스위칭 제품이 사용되고 있습니다. 전 세계적으로 사용되는 피닉스컨택트 릴레이에 대해 알아보십시오.
Power-to-X 애플리케이션
수소 및 메탄올과 같은 가스 및 액체가 재생 가능한 전기 에너지에서 전기 분해를 사용하여 생성되고 탄소 중립 버퍼로 운송됩니다. 이퓨얼(E-fuel)인 수소와 메탄올은 모빌리티 분야, 열 생성 및 산업 분야에서 사용됩니다. 필요한 경우 열병합 발전소 등에서 전력 회수를 위해 사용될 수도 있습니다.
최신 Power-to-X 애플리케이션의 경우, 제어 레벨에서 인터페이스 레벨을 통해 필드로 신호를 쉽고 유연하며 안정적으로 전송할 수 있어야 합니다. 이는 필드에서 컨트롤 레벨까지의 신호 경로에도 적용됩니다.
부하 및 신호 스위칭을 위한 릴레이는 섹터 커플링을 위한 Power-to-X 기술에 없어서는 안되는 핵심 구성 요소이며 섹터 간 범용 연결의 중요한 부분입니다.
PLC-INTERFACE – 모든 애플리케이션에 대한 준비
공인 테스트 기관의 인증서, 승인 및 확인서는 피닉스컨택트 릴레이의 전 세계적 사용에 필수적입니다. PLC-INTERFACE를 사용하면 거의 모든 애플리케이션에서 쉽고 안전한 사용이 가능합니다. 피닉스컨택트는 현재 및 미래 애플리케이션에서의 사용을 위해 피닉스컨택트 제품군에서 다양한 문서를 제공합니다.
| 지역별 확인 | 승인 | 타사 인증서 | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155(철도) | UL | IEC 60947-5-1에 따른 CB 보고서 |
| 2 | EN 50121(철도) | DNV | ATEX 지침(IBExU) 적합성 확인 |
| 3 | 중국 RoHS | IECEx | |
| 4 | UAE RoHS | UL HazLoc(클래스 I, 영역 2) | |
| 5 | CMIM(모로코) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | 철도 인증 | |
| 9 | EAC Ex |