TP105GTS/900630004 S00075 - 패널 PC
2400826

26.4 cm/10.4 인치 TFT 디스플레이(아날로그 저항막 방식(폴리에스테르))가 있는 패널 PC, 800 x 600 픽셀(SVGA), 262144색, AMD® Embedded G-Series(T40E), 2 x 1.0 GHz, 4x USB 호스트 2.0, 1x COM(RS-232), 1x COM(RS-422/485), 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 및 사용자 소프트웨어: 개방형 플랫폼. (버스 시스템: DualCAN)
교체 항목: 2400232/P21/R23/M30/OS35/O07/S00

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품