Axioline I/O 시스템용 PLCnext Control AXC F 1152 제품군 컨트롤러는 빠르고 견고하며 사용하기 쉽습니다. 이 컨트롤러는 최고 수준의 성능, 손쉬운 조작, 혹독한 산업 환경에서의 사용을 고려하여 일관되게 설계되었습니다.
AXC F 1152
-
컨트롤러
1151412
컨트롤러 (SPS), PLCnext Control; 프로그래밍: 상위 레벨 언어 및 IEC 61131-3; 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT 연결: PROFICLOUD; IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC 62443-4-2에 따른 인증 획득; 프로세서: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
제품 타입 | 컨트롤러 |
제품군 | PLCnext Control |
설계 | 모듈형 |
특수 속성 | IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득 |
IEC 62443-4-2에 따른 인증 획득 | |
절연 특성 | |
보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
과전압 카테고리 | II |
디스플레이 | |
진단 디스플레이 | 아니오 |
Trusted Platform Module | TPM 1.2 |
프로세서 | Arm®Cortex®-A9, 1x 800 MHz |
플래시 메모리 | 512 Mbyte (내부 플래시 메모리) |
피닉스컨택트의 SD 카드(외부 플래시 메모리는 액세서리 참조) | |
보존적 데이터 저장소 | 48 kByte (NVRAM) |
RAM | 512 Mbyte DDR3 SDRAM |
IoT 기능: PROFICLOUDIoT 기능: PROFICLOUD | |
IoT 플랫폼 | PROFICLOUD |
클라우드 컴퓨팅 지원 | 예 |
IoT 기능: PROFICLOUDIoT 기능: PROFICLOUD | |
IoT 플랫폼 | PROFICLOUD |
클라우드 컴퓨팅 지원 | 예 |
IEC 61131 런타임 시스템 | |
프로그램 메모리 | 8 Mbyte |
데이터 저장소 | 12 Mbyte |
Axioline | |
프로세스 데이터 양 | 최대 1482 바이트 (스테이션당(총 입력 및 출력 데이터)) |
최대 1024 바이트 (Axioline F 로컬 버스(입력)) | |
최대 1024 바이트 (Axioline F 로컬 버스(출력)) | |
지원 장치 수 | 최대 63 (스테이션당) |
연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 최대 63 (전류 소모량 준수) |
PROFINET | |
장치 기능 | PROFINET 컨트롤러, PROFINET 장치 |
업데이트 속도 | 최소 1 ms (4개의 장치) |
최소 4 ms (16 장치) | |
Conformance Class | A |
지원 장치 수 | 최대 16 (PROFINET 컨트롤러의 경우) |
지원되는 기능 | MRP FSU PROFINET 컨트롤러 |
MRP PROFINET 장치 | |
Device ID | 0169hex |
Vendor ID | 00B0hex |
기능 | |
진단 디스플레이 | 아니오 |
이중화 기능 | 아니오 |
세이프티 기능 | 아니오 |
산업용 사이버 보안 | 예 |
기능 | |
지원 프로그래밍 언어 | 기호 순서도(SFC) |
래더 다이어그램 ( LD ) | |
기능 블록 다이어그램(FBD) | |
구조화된 텍스트(ST) | |
C++ | |
C# | |
Java | |
Python® | |
Simulink® | |
시스템 요구 사항 | |
엔지니어링 도구 | PLCnext Engineer |
Eclipse® | |
Visual Studio® | |
MATLAB®/ Simulink® | |
애플리케이션 인터페이스 | OPC UA® |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 5.6 W (5.6 W = 10.6 W - 5.0 W) |
실시간 클럭(clock) | |
실시간 클럭 | 예 |
설명 실시간 클럭(clock) | 타입 10 ppm, 25°C에서 최대 20 ppm |
전위: 통신 전원 UL 피드-인(Axioline F 로컬 버스 UBus의 공급이 UL에서 생성됨) | |
공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함(± 5 %)) |
정격 전류 | 최대 442 mA (I/O의 경우 UBus에 1 A 있음) |
전력 소모량 | 최대 10.6 W (I/O의 경우 UBus에 1 A 있음) |
보호 회로 | 서지 보호; 전자 |
극성 보호; 전자 | |
전위: Axioline F 로컬 버스 (UBus)의 공급 | |
공급 전압 | 5 V DC (버스 베이스 모듈 경유) |
전원 공급 장치 | 1 A |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
Axioline F 플러그 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
지원 프로토콜 | HTTP |
HTTPS | |
PROFINET | |
Modbus/TCP (해당 라이브러리 사용) | |
Modbus/RTU (해당 라이브러리 사용) | |
EtherNet/IP (Adapter) | |
CANopen® (해당 라이브러리 사용) | |
DALI (해당 라이브러리 사용) | |
DALI-2 (해당 앱 사용) | |
HART (해당 앱 사용) | |
IO-Link® (해당 앱 사용) | |
MQTT (해당 앱 사용) | |
OPC UA® Server | |
OPC UA® Client (해당 앱 사용) | |
DHCP (해당 앱 사용) | |
SFTP | |
SMTP (해당 앱 사용) | |
SNTP (해당 앱 사용) | |
SNMP (해당 앱 사용) | |
DNS (해당 앱 사용) | |
DNP3 (해당 앱 사용) | |
IEC 60870-5-1 (해당 라이브러리 사용) | |
IEC 60870-5-104 (해당 라이브러리 사용) | |
IPsec | |
syslog | |
웹 서버 | 예 |
Axioline F 로컬 버스 | |
인터페이스 수 | 1 |
연결 타입 | 버스 베이스 모듈 |
전송 속도 | 100 Mbps |
Ethernet | |
버스 시스템 | RJ45 |
인터페이스 수 | 2 (내부적으로 전환됨) |
연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
전송 속도 | 10/100 MBit/s (전이중) |
전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
전송 길이 | 최대 100 m |
치수 도면 |
|
폭 | 45 mm |
높이 | 126.93 mm |
깊이 | 75 mm |
치수에 관한 참고 | 깊이는 TH 35-7.5 DIN 레일이 사용될 경우 유효합니다(EN 60715에 따름). |
색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (제조업체 선언문 (not evaluated by UL)) |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C 해수면 기준 최대 2000 m (경감현상 관찰) |
-25 °C ... 55 °C 해수면 기준 최대 3000 m (경감현상 관찰) | |
55 °C (UBus에서 최대 1 A 있음) | |
55 °C ... 60 °C (Axioline F 전원 모듈 AXL F PWR 1H와 함께만 사용(항목 번호 2688297)) | |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
충격(작동) | 30g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따름) |
진동(작동) | 5g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6에 따름) |
기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
기압(보관/운송) | 58 kPa ... 106 kPa (해발고도 최대 4500 m) |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | cULus |
인증 | E238705 |
Industrial Cyber Security | |
마킹 | Industrial IT Security, IACS Component |
인증 | IITS2 029429 0027 |
참고 | Configuration: Security Profile active |
표준에 대한 참조 | IEC 62443-4-1:2018 |
IEC 62443-4-2:2019 | |
PPP 15003B:2021 (IEC 62443-4-1: Full ML3 Process Profile) |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
EMC 지침 준수 | EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 정전기 방전(ESD)IEC 61000-4-2 기준 B, ±6 kV 접점 방전, ±8 kV 공중 방전 |
EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전자기 필드IEC 61000-4-3 기준 A, 전계 강도: 10 V/m | |
EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 빠른 트랜션트(버스트)IEC 61000-4-4 기준 B, ±2 kV | |
EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 트랜션트 과전압(서지)IEC 61000-4-5 기준 B, DC 공급 라인: ±0.5 kV/±1.0 kV(대칭/비대칭), fieldbus 케이블 차폐: ±1.0 kV | |
EN IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전도성 간섭IEC 61000-4-6 기준 A, 테스트 전압 10 V | |
EN IEC 61000-6-4에 따른 노이즈 방출 테스트 클래스 A |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 1151412 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DRADAB |
GTIN | 4063151149420 |
개당 중량(패키지 포함) | 277.56 g |
개당 중량(패키지 제외) | 223 g |
관세 번호 | 85371091 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 2418a98b-5b4d-41d2-9e52-7693084ccb5e |
호환 가능한 제품
-
PLCNEXT ENGINEER - 프로그래밍 소프트웨어 1046008
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 프로그램/구성 메모리 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - 프로그램/구성 메모리 1061701
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - 프로그램/구성 메모리 1151112
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - 프로그램/구성 메모리 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - 프로그램/구성 메모리 1308064
-
AXC F IL ADAPT - PLC 확장 모듈 1020304
-
AXL F PWR 1H - 전원 모듈 2688297
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - 프로그래밍 소프트웨어 1639782
-
AXL F BS BK - 버스 커넥터 2701422
이점
Linux 운영 체제
고급 언어와 IEC 61131-3의 조합 지원
최대 63개의 AXIO I/O 모듈을 나란히 마운트할 수 있음
2x Ethernet 인터페이스(통합 스위치)
향상된 EMI 내성
-25 °C ... 60 °C 의 확장된 온도 범위
PROFINET 지원
PROFICLOUD에 연결
다양한 프로토콜 지원: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP 등
PLCnext Store에 연결
IEC 62443에 따른 사이버 보안