CLIXTRAB - 서지 보호와 단자대의 결합
서지 보호 및 단자대를 연결하는 CLIXTRAB YouTube

CLIXTRAB 신호 및 데이터 라인용 보호 장치

CLIXTRAB 제품군은 매우 엄격한 세이프티 기술 요구 사항을 가진 신호 시스템을 보호하도록 설계되었습니다. 제품은 푸쉬-인 단자대 및 해당 서지 보호 플러그로 구성됩니다. 통합 나이프 분리 및 표준화된 액세서리와 함께 CLIXTRAB을 사용하면 시스템 및 신호 케이블에서 많은 측정 및 테스트 작업을 수행할 수 있습니다. CLIXTRAB은 신호 회로에 허용되지 않는 영향을 주지 않으면서 민감한 신호 박스 전자 장치를 보호합니다. 이 제품은 세이프티 관련 시스템에 사용하기에 적합한 조건을 충족합니다. 고성능 보호 회로 및 통합 과부하 방지 기능을 통해 CLIXTRAB은 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. 과부하가 발생할 경우 로컬 디스플레이가 트리거됩니다. 또한 상태 쿼리에 대한 원격 시그널링 세트를 사용하여 플로팅 접점을 통해 오류 메시지를 출력할 수 있습니다. CLIXTRAB은 Deutsche Bahn RIL 819.0808 철도 지침과 같은 국제 표준 및 지침을 충족합니다.

에너지 공급용 서지 보호 장치

에너지 공급용 서지 보호 장치

높은 인프라 가용성을 위해서는 신호 및 데이터 라인용 서지 보호 장치와 에너지 공급용 보호 장치가 필요합니다. 올바른 서지 보호 장치를 선택할 때 여러 철도 관련 요소를 고려해야 합니다. 피드-인은 공공 그리드와 견인 전류 또는 비상 전원 시스템을 통해 제공될 수 있기 때문에 여러 다른 전압 레벨 및 주파수를 고려해야 합니다. 또한 역전류 작동으로 인한 간섭 전압을 적절하게 고려해야 합니다.

ImpulseCheck 및 CHECKMASTER

낙뢰 및 서지 보호 모니터링 및 테스트

모든 보호 장치의 건전성 상태를 모니터링하는 ImpulseCheck
ImpulseCheck를 사용하면 일시적인 간섭을 정밀하게 기록하여 보호 장치의 건전성 상태를 측정할 수 있습니다. 이 시스템은 해당 전원 또는 접지 케이블에 부착된 센서를 사용합니다. 센서는 간접적으로 작동하여 아무 영향을 주지 않는데 이는 제어 명령 및 시그널링에 중요한 사항입니다. 또한 민감한 시스템을 변경하지 않고 사후 설치가 허용됩니다. 추가된 센서는 필요한 경우 언제든지 재배치할 수 있습니다. 측정된 데이터는 ImpulseCheck에서 PROFICLOUD로 전송됩니다. 이러한 방식으로 사용자는 데이터 평가를 위해 원격으로 액세스할 수 있습니다.

서지 보호 장치용 테스트 장치
정확한 진단 정보를 통해 낙뢰 보호 모듈을 조기에 교체해야 하는지 여부를 감지할 수 있습니다. 이러한 장치를 사용하면 향상된 시스템 가용성이 보장됩니다. 또한 모바일 테스트 장치인 CHECKMASTER를 사용하면 신호 회로에 영향을 주지 않고 시스템 유지 관리의 일환으로 공구 없이 보호 플러그를 테스트할 수 있습니다. 모든 테스트 결과는 저장되며 Office 프로그램으로 손쉽게 보낼 수 있습니다. 이를 통해 CHECKMASTER는 철도 인프라 운영자의 요구 사항을 준수합니다.