미래 경쟁력을 보장하는 고속 데이터 전송

미래 경쟁력을 보장하는 고속 데이터 전송

스플라이스 박스는 필드 레벨(광섬유 케이블)과 통신 인프라의 액티브 컴포넌트(스위치) 간에 전송 및 분배가 이루어지는 지점입니다. 피닉스컨택트의 스플라이스 박스는 매우 컴팩트한 크기임에도 불구하고 광섬유 케이블의 안전한 연결을 위한 충분한 공간을 제공합니다. 사용 가능한 온도 범위는 -25 - +70°C이고 선택한 버전에 따라 -40 - +85°C에서도 사용 가능합니다. 여러 다른 광섬유 및 커넥터 타입과 최대 12개의 듀플렉스 전면부 연결을 특징으로 하는 피닉스컨택트의 스플라이스 박스는 유연하고 미래 지향적입니다.

옥외 시스템을 위한 견고한 마킹

옥외 시스템을 위한 견고한 마킹

스테인레스 스틸 표지는 옥외 마킹에 이상적입니다. 이러한 소재는 극한의 날씨 조건도 수십년 동안 견뎌냅니다. 피닉스컨택트의 TOPMARK NEO를 사용하여 스테인리스 스틸 소재를 마킹할 수 있습니다. 스테인리스 스틸, 알루미늄, ABS, 폴리아크릴, 폴리카보네이트 등을 비롯한 650개의 마킹 소재를 여기에서 처리할 수 있습니다.

변환과 현대화를 위한 전자 하우징

변환과 현대화를 위한 전자 하우징

철도 인프라에 이미 존재하는 장비를 계속 사용하거나 새로운 인터페이스를 추가하려면 이를 최신 하우징에 통합하거나 플러그타입 장치 연결로 교체해야 할 수 있습니다. 이를 위해 피닉스컨택트의 광범위한 표준 전자 하우징을 사용하십시오.

VARIOFACE 시스템 케이블링

VARIOFACE 시스템 케이블링

피닉스컨택트의 VARIOFACE 시스템 케이블링과 같은 사전 조립된 시스템 케이블을 기반으로 할 경우 오류 없는 빠르고 일관된 배선이 가능합니다. VARIOFACE는 I/O 모듈에 커플링하기 위해 특별히 개발된 배선 개념입니다. VARIOFACE는 전면부 어댑터, 시스템 케이블 및 모듈을 릴레이, 무접점 릴레이 및 피드스루 커넥터와 같은 다양한 기능에 통합합니다.

산업용 무선

산업용 무선

무선 기반 통신은 세이프티와 관련이 없는 철도 애플리케이션에 점점 더 많이 사용되고 있으며 특히 케이블을 사용하면 비용이 너무 많이 드는 경우가 이에 해당합니다. 애플리케이션에 따라 피닉스컨택트는 트러스티드 무선, Bluetooth 및 WLAN(IEEE 802.11)을 포함한 다양한 무선 기술을 제공합니다.

3D 인쇄 - 특수 또는 교체 부품의 적층 제조

3D 인쇄 - 특수 또는 교체 부품의 적층 제조

적층 제조에서 3차원 컴포넌트는 형태가 없는 시작 소재로부터 층별로 "인쇄"됩니다. 다목적 신소재의 개발과 제조 공정의 지속적인 최적화로 인해 적층 제조를 위한 새로운 적용 분야가 지속적으로 소개되고 있으며 철도 산업도 그 중 하나입니다. 3D 인쇄는 주로 오래된 시스템의 교체에 중요하게 사용됩니다. 특히 다양한 금속과 플라스틱을 사용하여 교체 부품을 1개 단위로 생산할 수 있기 때문입니다.