IT 및 OT 세계를 연결하는 PLCnext Technology
IIoT 및 Industry 4.0에 적합해진 애플리케이션
PLCnext Technology는 개방형 하드웨어, 모듈형 엔지니어링 소프트웨어, 글로벌 커뮤니티 및 디지털 소프트웨어 마켓플레이스로 구성된 산업 자동화를 위한 에코시스템입니다. 디지털화와 세계화로 인해 산업 자동화에 대한 새로운 요구 사항이 제기되고 있습니다. 개방형 자동화 시스템의 정밀한 맞춤형 설계는 유연한 모듈형 확장만큼 중요합니다. IEC 61131-3에 따른 PLC 시스템의 표준 프로그래밍 외에도 병렬 프로그래밍과 C/C++, C# 및 MATLAB® Simulink®와 같은 프로그래밍 언어의 실시간 조합도 PLCnext Control을 통해 가능합니다. 무료 기본 버전의 PLCnext Engineer를 사용하여 애플리케이션 개발 과정을 신속하게 수행하십시오. 또는 친숙한 프로그래밍 환경을 사용하십시오. 간단한 클라우드 통합, 오픈 소스 소프트웨어를 사용할 수 있는 옵션 및 지속적으로 성장하는 PLCnext 커뮤니티의 전문 지식을 바탕으로 새로운 형태의 협업이 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다. 결과적으로 생성된 솔루션 앱, 소프트웨어 모듈, 런타임 시스템 및 기능 확장은 PLCnext Store에서 제공되며 애플리케이션을 만들 때 획기적인 시간 및 비용 절약을 보장합니다. 따라서 PLCnext Technology는 현대적인 자동화 과제에 이상적인 에코시스템이 될 수 있습니다.
PLCnext Control은 PLCnext Technology 에코시스템을 위한 하드웨어입니다. 이 장치를 사용하면 독점적 시스템의 제약을 받지 않고 자동화 프로젝트를 구현할 수 있습니다. Linux 커널 기반의 PLC는 IEC 61131-3과 C/C++ 및 Matlab® Simulink®와 같은 고급 언어 모두를 위한 실시간 기능이 특징입니다. 특허 받은 작업 처리 방식을 통해 IEC 61131-3 코드, 고급 언어 및 모델 기반 도구를 하나의 작업에서 원하는 대로 결합할 수 있습니다. Proficloud 또는 다른 클라우드에 직접 연결하고 개별 클라우드 서비스를 통합하십시오. 시스템의 데이터를 사용하여 프로세스를 최적화하십시오. 결과적으로 제품의 품질을 높이고 비용을 절약할 수 있으며 플랜트 운영에 개입할 필요가 없습니다. PLCnext Control은 IEC 62443에 따라 설계되었기 때문에 데이터가 완벽하게 보호됩니다. PLCnext Control은 IP20 보호 수준의 확장 가능한 컨트롤러를 제공합니다. 기본 애플리케이션을 위한 모듈형 컨트롤러에서 중앙에서 관리되는 고성능 컨트롤러, 그리고 PC 기반 에지 장치에 이르기까지 이 제품군은 항상 프로젝트에 적합한 솔루션을 제공합니다. 모듈형 컨트롤러로 인해 유연한 스테이션 구조가 가능합니다. 광범위한 I/O 중에서 선택하거나 왼쪽에 연결되는 모듈로 컨트롤러의 인터페이스와 기능을 확장하십시오. AI 또는 에지 애플리케이션을 구현할 수 있도록 특별하게 최적화된 하드웨어도 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 개방형 Linux 코어 덕분에 OPC UA, TSN, 5G 등과 같은 새로운 기술을 통합할 수도 있습니다. 따라서 PLCnext Control은 높은 수준의 미래 경쟁력을 제공합니다.
PLCnext Control 장치를 더 신속하게 시운전하십시오.
하나의 인터페이스 내에서 지원되는 종합적인 프로그래밍은 획기적인 시간 및 비용 절감을 제공합니다. 추가 기능을 사용하여 유연하게 개별적으로 확장할 수 있는 PLCnext Engineer 소프트웨어 플랫폼은 PLCnext Control과 관련된 모든 엔지니어링 작업을 위한 무료 소프트웨어 도구입니다.
구성
IEC 61131-3에 따른 프로그래밍
시각화
진단
엔지니어링 프로세스에 대한 모든 필수 기능을 하나의 소프트웨어 패키지에 결합하여 전체 프로젝트 계획을 단일 엔지니어링 환경에서 구현할 수 있습니다.
그러나 엔지니어링 프로세스를 위한 모든 필수 기능이 하나의 소프트웨어에 결합되어 있기 때문에 유연한 엔지니어링 도구가 단순히 기존 프로그래밍을 위한 올인원 도구만은 아닙니다. 이 도구는 또한 고급 언어 프로그램과 표준 자동화를 연결할 때 편리한 처리 방식을 제공합니다.
친숙한 프로그래밍 환경을 사용할 수 있다는 이점을 누리십시오! PLCnext Engineer를 사용하면 손쉽게 PROFINET 네트워크를 구성하고 고급 언어 프로그램과 MATLAB® Simulink® 모델을 통합하여 PLCnext Control 장치에서 시운전 및 관리할 수 있습니다.
애플리케이션에 맞게 조정된 세이프티 솔루션, MATLAB® Simulink® 뷰어, 시각화 생성기 등과 같은 추가 기능을 엔지니어링 플랫폼에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
또한 PLCnext Store의 사전 제작된 솔루션 및 소프트웨어 모듈을 사용하여 애플리케이션 개발을 가속화할 수 있습니다. 개별 요구에 적합하도록 소프트웨어를 맞춤형으로 구성하십시오. PLCnext Engineer의 모듈형 아키텍처는 수행할 수 있는 작업에 제한이 없다는 것을 의미합니다.
디지털화와 세계화가 진행됨에 따라 새로운 유형의 협업이 가능해졌습니다. 애플리케이션 개발 주기가 단축되고 경쟁이 치열해짐에 따라 혼자서는 극복하기 힘든 새로운 과제에 직면하고 있습니다. 피닉스컨택트는 보다 효과적인 협업과 대중 지식(crowd knowledge)을 적극 활용합니다. PLCnext Technology를 통해 다양한 분야의 여러 개발자가 하나의 프로젝트에서 작업할 수 있습니다. 따라서 복잡한 적용 분야의 경우에도 빠른 애플리케이션 개발이 가능합니다. GitHub와 같은 오픈 소스 소프트웨어를 사용하십시오. 커뮤니티 덕분에 코드가 오류에 덜 취약해지고 더 빠르게 버그를 수정할 수 있습니다. 이러한 방식으로 혁신적인 능력을 강화하고 자원을 절약할 수 있습니다. PLCnext 커뮤니티 웹 사이트 및 소셜 미디어 채널을 통해 피닉스컨택트와 지속적으로 연락하십시오. 펌웨어 업데이트 및 제품 뉴스를 가장 먼저 만나보십시오. 언제든지 다른 사용자와 아이디어를 교환하거나 경험을 공유하거나 포럼에서 문의 사항을 질문할 수 있습니다. 비즈니스 라운지는 최신 산업 동향과 이미 구현된 "Made with PLCnext Technology" 사용 사례를 추가로 제공합니다. PLCnext Technology 에코시스템의 주제에 대해 더 자세히 알아보려면 다양하게 제공되는 자습서, e-러닝 프로그램 및 웨비나를 활용하십시오.
디지털화가 진행됨에 따라 자동화 프로젝트 내에서 복잡한 소프트웨어 기능이 점점 더 많은 부분을 차지하고 있습니다. 따라서 애플리케이션 개발에서 전문화된 소프트웨어 기술의 필요성이 증가하고 있습니다. 모든 프로그래머가 이에 필요한 경험을 갖고 있는 것은 아닙니다. 피닉스컨택트는 정확히 이러한 목적을 위해 PLCnext Store 디지털 소프트웨어 마켓플레이스를 구축했습니다.
PLCnext Store는 PLCnext Control의 기능을 손쉽게 바로 확장할 수 있는 소프트웨어 애플리케이션(앱)을 제공합니다. 앱 사용을 통해 개발 프로세스의 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 신속한 프로그래밍을 위한 소프트웨어 라이브러리부터 프로그래밍 지식 없이 사용 가능한 완벽하게 프로그래밍된 앱에 이르기까지 광범위한 앱을 얻을 수 있습니다. 또한 상점의 개방성으로 인해 타사 개발업체는 자신이 개발한 앱을 판매할 수 있습니다. PLCnext Store에는 모든 사용 사례에 맞는 다양한 앱이 포함되어 있습니다. 제공 범위가 활발하게 증가하는 덕분에 다양성과 적용 가능성이 지속적으로 확대되고 있습니다. 추가 확장에 제한이 없습니다.
영감을 얻으십시오! PLCnext Store는 고도로 전문화된 요구 사항도 충족할 수 있는 혁신적인 솔루션과 창의적인 아이디어를 제공합니다.
더 빠른 개발과 더 혁신적인 능력을 위해 기존의 잠재력을 최대한 활용해야 합니다. PLCnext Store는 전체 산업 분야의 집단 지성을 활용하도록 설계되었습니다.
Ulrich Leidecker
PLCnext Technology의 이점
PLCnext Technology를 통해 다양한 세대의 여러 개발자가 서로 다른 프로그래밍 언어를 사용하여 서로 독립적으로 하나의 컨트롤러 프로그램에서 동시에 작업할 수 있습니다. 따라서 기존 PLC 환경의 이점과 PLCnext Technology의 개방성 및 유연성을 활용해 복잡한 애플리케이션을 신속하게 개발할 수 있습니다.
다양한 언어의 프로그램 시퀀스를 원하는 방식으로 작업에 결합하십시오. PLCnext Technology(특허 출원 중)의 작업 처리 방식은 다른 출처의 프로그램 루틴이 기존 IEC 61131 PLC 코드처럼 실행되도록 만듭니다. 따라서 사용자의 고급 언어 프로그램이 자동으로 결정론적 프로그램이 됩니다. 이 플랫폼은 일관된 데이터 교환과 프로그램 코드의 동기 실행을 보장합니다.
PLCnext Technology를 사용하면 독립적으로 만들어진 프로그램 부분과 완전한 애플리케이션을 원하는 방식으로 결합할 수 있습니다. 오픈 소스 소프트웨어 및 앱 사용을 통해 개발 프로세스의 효율성이 향상됩니다. 추가 확장에 제한이 없습니다.
PLCnext Technology를 사용하면 기존 및 새로운 인터페이스와 프로토콜을 통합하여 고도로 네트워크화된 자동화 시스템에서 개방형 통신을 수행할 수 있습니다. 클라우드 기반 서비스 및 데이터베이스에 대한 직접 연결을 통해 새로운 IoT 기반 비즈니스 모델을 구현하십시오.
PLCnext Technology의 개방성은 선호하는 프로그래밍 언어를 IEC 61131 또는 고급 언어로 사용할 수 있도록 합니다. PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse 또는 Visual Studio와 같은 익숙한 개발 환경에서 개별 솔루션을 편리하게 개발하십시오.
PLCnext Technology로 만든 프로젝트
PLCnext Technology는 단순한 비전 그 이상입니다. 오늘날 다양한 산업 분야에서 많은 프로젝트가 이미 구현되고 있습니다. 피닉스컨택트는 커뮤니티에서 제공된 아이디어를 구현 과정에 반영하고 그 여정에서 불필요한 것들을 실시간으로 제거합니다. 살펴볼 것들이 많이 있습니다.