기계적 처리 늘 그렇듯이 컨트롤 캐비닛 제작의 기계적 처리 단계는 수작업으로 진행됩니다. 그러나 이러한 수동 작업 단계를 효율적으로 설계하면 생산 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.

DIN 레일 커터를 사용하여 작업대에서 DIN 레일을 절단하는 작업자

효율성을 위한 수동 프로세스 설계

효율적으로 설계된 워크스테이션과 워크플로는 DIN 레일 및 케이블 덕트의 기계적 처리와 같은 수동 작업 시 상당한 시간과 비용 절감 효과를 제공합니다. 이와 함께 엔지니어링 소프트웨어에서 디지털 방식으로 생성된 제조 문서는 오류를 최소화하고 모든 주문 진행 과정의 명확성을 보장합니다. 피닉스컨택트의 조화롭고 확장 가능한 공구 포트폴리오는 최적의 인체공학적 특성도 보장합니다.

컨트롤 캐비닛 제작 시 효율적인 기계적 처리 이점

  • 효율적으로 설계되고 디지털 방식으로 지원되는 워크플로우를 통한 생산 시간 및 비용 절감
  • 언제든지 모든 제조 문서를 사용할 수 있도록 엔지니어링 소프트웨어에서 직접 디지털 데이터 제공
  • DIN 레일 및 케이블 덕트용 커팅 공구를 사용하여 쪼개짐이나 버가 없는 작업으로 빠르고 깨끗하며 안전한 작업 프로세스
clipx BASIC line 모듈형 워크스테이션 시스템

모듈형 워크스테이션 시스템 효율적인 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스

clipx BASIC line 워크스테이션 시스템을 사용하면 효율적이고 인체 공학적인 작업에 적합하도록 개별 워크스테이션을 손쉽게 구성할 수 있습니다. 확장 가능한 디자인을 통해 피닉스컨택트의 액세서리를 기존 워크스테이션에 통합하거나 피닉스컨택트의 인체 공학적 기본 워크스테이션과 결합할 수 있습니다. 따라서 사용자의 필요에 맞게 워크스테이션을 개별적으로 설치할 수 있습니다. 모듈형 시스템은 워크스테이션 시스템을 특정 요구 사항에 맞게 유연하게 조정하거나 언제든지 소프트웨어를 통해 확장할 수 있습니다.

기계 가공용 워크스테이션 시스템

기계 가공을 위한 clipx BASIC line 기본 워크스테이션
기계 가공용 DIN 레일 커터가 있는 워크스테이션 시스템
기계 가공용 워크스테이션 시스템에서 DIN 레일을 절단하는 사람
기계 가공을 위한 clipx BASIC line 기본 워크스테이션

기본 워크스테이션에는 터미널 보드나 모니터 등을 부착할 수 있는 브래킷이 장착되어 있으며, 높이를 유연하게 조절할 수 있습니다. 작업대 아래에는 꺼낼 수 있는 서랍이 있습니다. 하단부에는 최대 2m 길이의 다양한 DIN 레일 또는 배선 채널을 수납할 수 있는 공간이 있으며, 프레임에 설치된 브래킷이 뛰어난 고정력을 보장합니다. 워크스테이션 상단에도 또 다른 수납 공간이 있습니다.

기계 가공용 DIN 레일 커터가 있는 워크스테이션 시스템

기본 워크스테이션과 적절한 액세서리 및 공구를 빠르고 쉽게 결합하십시오. 피닉스컨택트의 프로파일 및 DIN 레일 커터를 사용하면 표준 DIN 레일과 케이블 덕트를 칩이나 버 없이 빠르고 정확하게 절단할 수 있습니다. 동시에 최적화된 레버리지 효과를 통해 편안한 사용을 보장합니다. 프레임에 손쉽게 부착할 수 있는 컵 홀더는 작업장의 정리와 청결을 보장합니다. 즉, 최소한의 노력으로 수작업 기계 가공을 위한 최적으로 조정되고 정리된 워크스테이션을 구현할 수 있습니다.

제품 목록으로 이동하기
기계 가공용 워크스테이션 시스템에서 DIN 레일을 절단하는 사람

워크스테이션 시스템을 확장하여 기계 가공 효율성을 향상하십시오. 모니터를 통해 모든 생산 문서와 주문을 언제든지 불러올 수 있습니다. 데이터를 디지털 방식으로 제공하면 오류를 줄이고 처리 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 구멍이 뚫린 DIN 레일을 수동으로 절단할 때 제로 컷 블록을 사용하면 작업 시간을 더 많이 절약할 수 있습니다. 제로-컷 블록을 사용하면 시간이 많이 걸리는 반복 측정 작업 없이 단 한 번의 설정으로 빠르고 재현 가능한 제로 컷을 실현할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 THERMOMARK ROLL 2.0 열 전사 인쇄기를 사용하면 워크스테이션에서 가공된 DIN 레일과 케이블 덕트에 라벨을 직접 마킹할 수 있습니다. 이러한 방법을 사용하면 주문 편차에도 불구하고 기성품 주문을 명확하게 할당할 수 있습니다.

제품 목록으로 이동하기
작업대에 작업자 지원 소프트웨어가 있는 모니터와 DIN 레일 커터

작업자 지원 소프트웨어를 통한 효율적인 제작

엔지니어링 과정에서 생성된 데이터로부터 디지털 제조 문서를 자동으로 소싱합니다. 피닉스컨택트의 작업자 지원 소프트웨어는 효율성을 크게 높이는 데 도움이 되며, 프로그램이 ECAD 계획에서 필요한 데이터를 선택하고 이를 명확하게 표시합니다. 또한 소프트웨어가 처리 프로세스를 단계별로 안내하기 때문에 일반 종이 문서를 사용할 때보다 오류 원인과 검색 시간이 줄어듭니다.

피닉스컨택트의 인체공학적 수공구와 효율적인 자동 공구는 생산 공정의 신뢰성을 보장하고 작업량을 줄여줍니다.

Jens Frischemeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 제품 관리, 공구
공구 및 자동 장치 전문가: Jens Frischemier
효율성 향상을 위한 솔루션
조립

매우 다양한 컴포넌트와 프로젝트 버전에도 불구하고 컨트롤 캐비닛 제작 과정에서 DIN 레일을 효율적으로 조립하는 방법을 알아보십시오. 이를 통해 생산 시간 및 오류율이 크게 줄어듭니다.

조립 섹션으로 이동하기
배치 워크스테이션에서 DIN 레일에 스냅되는 단자대