컨트롤 캐비닛 제작 시 DIN 레일을 조립하려면 매우 다양한 컴포넌트가 필요하며 종종 프로젝트 차이가 발생합니다. 프로세스를 최적화하기 위해 디지털 제작 문서가 엔지니어링에서 직접 제공되기 때문에 시스템 비호환성으로 인한 오류 발생이 줄어듭니다. 또한 직관적인 워크스테이션 시스템이 소프트웨어 지원을 통해 개별 생산 단계를 안내하기 때문에 반숙련 작업자도 복잡한 단자 스트립을 조립할 수 있습니다.
효율적인 조립의 이점
엔지니어링 프로세스의 프로젝트 데이터를 직접 전송하여 시간 절약
가용 인력의 유연한 활용을 위한 소프트웨어 지원 생산
픽-바이-라이트 시스템과 포괄적인 소프트웨어 지원 생산 문서를 통한 오류 감소
인체 공학적 워크스테이션 설계, 구성 요소의 구조화된 배치, 모듈 방식 확장 액세서리를 통한 생산성 향상
조립 공정 중에 마킹 및 라벨링을 즉시 인쇄하여 공정 비용 절감
모듈형 워크스테이션 시스템
효율적인 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스
clipx BASIC line 워크스테이션 시스템을 사용하면 효율적이고 인체 공학적인 작업에 적합하도록 개별 워크스테이션을 손쉽게 구성할 수 있습니다. 확장 가능한 디자인을 통해 피닉스컨택트의 액세서리를 기존 워크스테이션에 통합하거나 피닉스컨택트의 인체 공학적 기본 워크스테이션과 결합할 수 있습니다. 따라서 사용자의 필요에 맞게 워크스테이션을 개별적으로 설치할 수 있습니다. 모듈형 시스템은 워크스테이션 시스템을 특정 요구 사항에 맞게 유연하게 조정하거나 언제든지 소프트웨어를 통해 확장할 수 있습니다.
기본 워크스테이션에는 높이 조절이 가능한 워크벤치 외에도, 터미널 보드나 모니터를 부착하는 데 사용할 수 있는 브래킷이 장착되어 있습니다. 4개의 수납 공간이 있는 상부에는 DIN 레일 조립에 필요한 자재와 부품을 넣을 수 있는 충분한 공간이 있습니다. 워크스테이션의 인체 공학적 설계는 높이 조절과 짧은 도달 거리를 통해 편안하게 작업할 수 있도록 합니다.
DIN 레일을 빠르고 손쉽게 조립할 수 있는 효율적인 워크스테이션을 만드십시오. 확장성과 모듈성을 갖춘 기본 워크스테이션은 요구 사항에 따라 다양한 액세서리와 완벽하게 결합될 수 있습니다. 다양한 유형의 매거진, 선반 칸막이, 전면 개방형 보관함으로 구성된 모듈형 매거진 키트는 맞춤형 조립 지원 자재 제공을 보장합니다. 이를 사용하면 다양한 구성 요소와 소재를 사용하여 작업장을 빠르고 자유롭게 꾸밀 수 있습니다. 다양한 버전으로 제공되는 매거진을 사용하면 다양한 조립 작업에 유연하게 적용할 수 있습니다. DIN 레일용 회전 고정 장치를 사용하면 배치 시 안정성을 제공하고 인체 공학적이고 편리한 작동을 보장합니다.
디지털 생산 문서와 지원 시스템을 사용하면 단자 스트립 생산의 효율성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 유연한 인력 배치도 가능합니다. 이를 위해 소프트웨어와 픽바이라이트 시스템을 사용하여 워크스테이션 시스템을 유연하게 확장할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 clipx ENGINEER 조립 작업자 지원 소프트웨어는 엔지니어링 단계에서 필요한 모든 데이터를 직접 가져와 단계별 지침과 픽바이라이트 시스템의 직접 제어를 통해 직관적인 단자 스트립 조립을 가능하게 합니다. 이러한 소프트웨어 지원 처리 방식은 오류 원인과 검색 시간을 줄여, 미숙련 작업자도 복잡한 단자 스트립을 조립할 수 있게 합니다.
작업자 지원 시스템을 사용하면 단자대 스트립을 컨트롤 캐비닛의 나머지 부분과 분리하여 생산할 수 있기 때문에 생산 공정 속도가 눈에 띄게 향상됩니다. 검색 시간 단축 및 향상된 인체 공학으로 인해 생산성이 크게 향상됩니다.
clipx ENGINEER 조립을 통한 효율적인 단자 스트립 생산
피닉스컨텍트의 clipx ENGINEER 조립 작업자 지원 소프트웨어로 단자 스트립 생산 효율성을 높이십시오. clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어는 유료의 애드온 방식으로 조립에 필요한 모든 생산 데이터를 명확하게 제공합니다. 엔지니어링 프로세스에서 직접 데이터를 전송하고 생산 데이터를 지속적으로 제공함으로써 상당한 시간 절약의 이점을 누릴 수 있습니다. 작업자 지원 소프트웨어의 직관적인 사용자 인터페이스는 사용자에게 부속품과 마킹을 포함한 단자 스트립 조립 과정을 안내하고, 명확한 단계별 지침과 시각적 보조 자료를 통해 사용자를 지원합니다. 이를 통해 생산 및 탐색 시간이 줄어들고 오류도 감소합니다.
작업자 지원 소프트웨어에 대한 자세한 내용과 애플리케이션을 활성화하는 방법에 대한 정보는 비디오에서 확인하십시오.