마킹 식별을 위해 모든 컴포넌트를 일관되게 표시하는 작업은 컨트롤 캐비닛 제작 과정에서 시간이 가장 많이 걸리는 작업 단계입니다. MARKING system 제품군은 효율적인 구현을 위해 모든 요구 사항 및 애플리케이션에 적합한 마킹 솔루션을 제공합니다.

대규모 작업장에서 마킹 셀에 서 있는 두 명의 직원

효율적인 식별을 위한 종합적 솔루션

명확하고 눈에 잘 띄는 영구 식별은 안전성을 높이고 작업 흐름을 단순화합니다. 컴포넌트가 균일하게 표시되면 컨트롤 캐비닛의 제품 수명주기 전반에 걸쳐 모든 작업 프로세스를 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다. 전체 컨트롤 캐비닛 제작 시간의 최대 30%가 마킹을 인쇄하고 분리하고 장착하는 데 소요됩니다. 피닉스컨택트의 마킹 솔루션은 이러한 작업 단계에서 최고의 효율성을 보장합니다. 마킹 소프트웨어, 인쇄 시스템 및 마킹 소재가 완벽하게 조직되어 있으며 직관적으로 사용할 수 있습니다.

효율적인 식별의 이점

  • 다양한 제품 포트폴리오: 열 전사, UV LED 및 레이저 기술을 사용하여 컨트롤 캐비닛 내부 및 외부의 모든 요구 사항에 대한 애플리케이션별 식별
  • 피닉스컨택트의 모든 마킹 시스템을 관리 및 제어하기 위한 마킹 소프트웨어
  • 약 60%의 시간 절약: 단 한 번의 조작을 통해 식별 솔루션을 전선 및 케이블에 자동으로 인쇄하고 마운트하는 THERMOMARK E 시리즈
  • 완전한 유연성: 마킹 셀의 중앙 식별 프로세스, 현장의 분산 마킹 프로세스 또는 작업자 지원 시스템을 위한 시스템 솔루션

컨트롤 캐비닛 제작을 위한 마킹 솔루션 마킹 프로세스의 유연하고 확장 가능한 설계

마킹 셀에 마킹하는 직원
THERMOMARK GO 및 MARKING 시스템 앱을 사용해 마킹하는 작업자
clipx WIRE assist에서 마킹하는 작업자
마킹 셀에 마킹하는 직원

모든 식별 프로세스가 마킹 셀에서 중앙 집중식으로 이루어지는 경우 모든 마킹 시스템을 하나의 마킹 소프트웨어 툴에서 제어하고 관리하는 것이 중요합니다. MARKING system 소프트웨어를 사용하면 프로젝트를 인쇄 및 마킹 시스템에 할당하고 한 번의 클릭으로 인쇄 프로세스를 시작할 수 있습니다. THERMOMARK E 시리즈는 Ethernet을 통한 일반적인 제어 방법뿐만 아니라 다른 이점도 제공합니다.. OPC UA 양방향 통신 인터페이스를 사용하면 프로젝트 및 개별 장치의 작동 상태에 대한 정보를 실시간으로 확인할 수 있습니다 시스템은 오작동 발생 시 신속하게 대응할 수 있기 때문에 다운타임이 최소화됩니다.

THERMOMARK GO 및 MARKING 시스템 앱을 사용해 마킹하는 작업자

불규칙적으로 확장된 컨트롤 캐비닛 제조 환경에서는 일관된 식별 작업을 수행하는 많은 비용이 들 수 있습니다. 피닉스컨택트의 모바일 인쇄 시스템을 사용하면 작업과 작업 프로세스를 더욱 독립적이고 유연하게 만들 수 있습니다. 유연한 THERMOMARK PRIME 카드 인쇄기, 앱으로 제어되는 THERMOMARK GO 라벨 인쇄기 또는 견고한 THERMOMARK GO.K 휴대용 프린터를 사용하여 컨트롤 캐비닛에서 다양한 인쇄 작업을 빠르고 쉽게 실현하십시오.

clipx WIRE assist에서 마킹하는 작업자

피닉스컨택의 마킹 시스템을 Clipx WIRE assist 작업자 지원 시스템과 결합하여 효율적이고 인체공학적이며 반자동화된 전선 및 케이블 처리를 실현하십시오. 소프트웨어 지원 시스템은 반자동 와이어 및 케이블 처리의 전체 프로세스를 단계별로 안내하고 관련 출력 장치를 자동으로 제어하며 ECAD 데이터에 기반하여 필요한 정보를 제공합니다. 이를 통해 직관적인 작업 흐름이 가능하고 오류 위험이 최소화됩니다. 프로젝트 비즈니스의 경우 특정 고객 또는 애플리케이션 요구 사항에 따라 개별적이고 유연하게 대응하도록 작업자 지원 시스템 기능을 맞춤화할 수 있습니다.

산업용 식별 장치

마킹 시스템 열전사, UV LED 및 레이저 기술

열 전사, 레이저, UV LED 기술 등과 같은 같은 피닉스컨택트의 마킹 시스템을 사용하면 보다 손쉽게 마킹할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 다양한 인쇄 및 마킹 시스템은 터미널, 전선 및 케이블, 장치 및 플랜트 마킹을 위한 올바른 솔루션을 제공합니다. 컨트롤 캐비닛을 더욱 효율적으로 제작하기를 원하십니까? 피닉스컨택트의 모듈러 THERMOMARK E SERIES 마킹 시스템을 사용하면 시간이 많이 소요되는 식별 프로세스의 여러 프로세스 단계를 결합하고 자동화하여 효율성을 크게 높일 수 있습니다.

자동화된 식별을 통해 컨트롤 캐비닛 제작 효율성 향상
THERMOMARK E SERIES

컨트롤 캐비닛 제작을 위한 효율적인 식별 솔루션을 찾고 계십니까? 그렇다면 피닉스컨택트의 강력한 모듈러 마킹 시스템인 THERMOMARK E 시리즈에 대해 알아보십시오.

브로셔 다운로드
THERMOMARK E SERIES 인쇄기
전선 및 케이블, 단자대, 장치 및 플랜트 마킹을 위한 다양한 소재

마킹 소재

피닉스컨택트의 마킹 소재는 산업 환경의 모든 애플리케이션, 장착 상황 및 내구성 요구 사항을 충족합니다. 피닉스컨택트는 적용 분야가 보호된 컨트롤 캐비닛 내부이든 극한 조건이든 관계없이 모든 요구 사항과 애플리케이션에 적합한 식별 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트 제품은 모든 국제 표준을 준수합니다.

MARKING system 소프트웨어를 사용하여 마킹을 생성하는 직원

마킹 소프트웨어

마킹 소프트웨어를 사용하면 손쉽고 편리하게 맞춤 설계된 마킹 솔루션을 구현할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 마킹 시스템은 소프트웨어를 사용해 중앙에서 제어 및 관리할 수 있습니다. 포괄적인 기능과 디자인 옵션을 사용해 모든 응용 분야에 적합하게 맞춤형 마킹 솔루션을 실현할 수 있습니다. 강력한 데이터 가져오기 기능과 일반적으로 사용되는 ECAD 시스템 및 스프레드시트 형식에 대한 인터페이스를 갖춘 이 소프트웨어는 효율적인 마킹 프로세스를 보장합니다. Clipx ENGINEER와의 인터페이스를 통해 계획 단계부터 생산까지 원활한 프로세스를 보장합니다. 또한 전선 마킹 애플리케이션 센터는 전선 및 케이블 식별 정보의 디지털 트윈을 제공하고 완성된 마킹 케이블에 대한 전체 프로세스를 안내합니다.

TOPMARK NEO 레이저 마커를 수리하는 직원

맞춤형 서비스

피닉스컨택트는 마킹 제작을 위한 소프트웨어 및 하드웨어와 함께 전체적인 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스에는 설치 및 교육에서부터 장치별 수리 및 유지 관리와 필요 시 임대 장치 제공과 같은 다양한 서비스가 포함되어 있습니다. 피닉스컨택트는 고객이 당면한 모든 문제를 해결할 수 있도록 전문적인 지원을 제공하고 개별 맞춤형 서비스를 통해 항상 고객과 함께합니다.

마킹은 ECAD 시스템의 디지털 마킹 데이터부터 시작하여 마킹 조립에 이르기까지 전체 프로세스 체인을 통해 스레드처럼 실행됩니다. 피닉스컨택트는 효율적인 식별 프로세스를 위한 마킹 소재, 인쇄기 및 소프트웨어로 구성된 애플리케이션별 시스템 솔루션을 통해 고객의 일상적인 작업을 더욱 쉽게 만듭니다.

Katharina Faes - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 제품 관리, 마킹
Katharina Faes
효율성 향상을 위한 솔루션
전선 준비

컨트롤 캐비닛 제작 시 전선 준비 및 처리의 효율성을 높이는 잠재력을 최대한 활용하는 방법에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트가 소프트웨어 증강 작업자 지원 시스템, 적합한 수공구, 자동 공구 및 인쇄 시스템을 통해 고객 여러분을 지원합니다.

전선 준비 섹션으로 이동하기
작업자가 전선 준비를 위해 작업대에서 전선을 표시