전선 준비 모든 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스 중에서 가장 많은 부분을 차지하는 작업은 전선 준비 작업입니다. 소프트웨어 기반 작업자 지원 시스템과 적절한 자동 공구 사용 및 인쇄 시스템을 사용하면 이러한 작업을 최대한 효율적으로 수행할 수 있습니다.

전선 준비를 위한 작업자 지원 시스템을 사용하여 전선을 표시하는 작업자

소프트웨어 지원을 통해 프로세스 신뢰성 향상

전선 준비 및 처리는 컨트롤 캐비닛 제작 과정에서 작업 시간의 큰 부분을 차지합니다. 피닉스컨택트의 Clipx WIRE assist 작업자 지원 시스템은 이러한 작업 단계를 부분적으로 자동화하여 처리 시간을 크게 단축시킵니다. 또한, 소프트웨어로 성능이 강화된 워크스테이션은 더 큰 프로세스 신뢰성을 보장하며 사용 지침이 제공되고 직관적인 작동을 통해 직원의 유연한 배치를 가능하게 합니다. 함께 제공되는 디지털 제작 문서는 배선 인터페이스를 최적화하여 개별 프로세스 단계 전반에서 효율성을 높입니다.

컨트롤 캐비닛 제작 시 효율적인 전선 준비를 통한 이점

  • 엔지니어링 시스템의 완전한 제작 문서를 통해 오류 없는 전선 준비
  • 작업자 지원 소프트웨어에서 장치를 부분적으로 자동화하고 직접 제어하여 시간을 절약
  • 부분적으로 자동화되고 소프트웨어로 지원되는 작업 프로세스를 통해 지속적으로 고품질 유지
  • 개별 구성 가능하고 인체 공학적으로 최적화된 워크스테이션
작업자 지원 소프트웨어, 자동 공구, 인쇄 시스템 및 작업대의 수공구로 구성된 Clipx WIRE assist 작업자 지원 시스템

사용자 요구 사항에 맞춰 확장 가능한 솔루션

Clipx WIRE assist 작업자 지원 시스템을 통해 컨트롤 캐비닛 제작 시 효율적인 전선 준비 및 배선을 위한 소프트웨어 기반 "툴"을 제공합니다. 모듈형 시스템을 통해 원하는 대로 워크스테이션을 자유롭게 배치할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 확장 가능한 솔루션을 사용하면 기존 워크스테이션에 효율적인 자동 공구 및 인쇄 시스템을 장착하든 높이 조절이 가능한 작업 테이블을 갖춘 인체 공학적 전체 솔루션을 사용하든 상관없이 개별 요구 사항을 고려하면서 전선 준비 과정을 최적화할 수 있습니다. 이러한 시스템의 핵심은 ECAD 시스템에서 내보낸 데이터에 기반하여 필요한 정보를 명확하게 제공하는 작업자 지원 소프트웨어입니다. 소프트웨어가 처리 과정을 단계별로 안내합니다. 관련 장치와 시스템의 직접 제어도 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

대화형 이미지 맵: 효율적인 와이어 준비를 위한 Clipx WIRE assist 작업자 지원 시스템
작업자 지원 소프트웨어
작업자 지원 소프트웨어는 자동으로 장치를 제어하고 후속 배선 작업과 함께 배선 준비 과정을 사용자에게 직관적으로 안내합니다. 필요한 정보가 따라하기 쉬운 형식으로 모니터에 표시됩니다.
높이 조정 가능한 작업대
높이 조절이 가능한 전동식 작업대는 인체 공학적 워크스테이션 설계를 가능하게 합니다. 가장 큰 장점 중 하나는 작업하는 동안 상황에 따라 언제든지 앉거나 서서 작업할 수 있다는 것입니다. 또한 작업자의 키 및/또는 완료할 작업에 맞게 조정할 수도 있습니다.
모듈러 구조
적절한 액세서리를 사용하면 필요한 자동 공구 및 인쇄 시스템을 작업대에 직접 고정할 수 있습니다. 장치의 높이와 방향을 사용자의 개인적 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 추가 액세서리를 고정하기 위해 지지 암과 기둥에 가이드가 부착됩니다.
전선 공급
요구 사항에 따라 다양한 종류의 전선을 비축하여 자동 커팅 장치에 바로 제공할 수 있습니다. 간단한 몇 가지 단계를 통해 전선을 신속하게 교체할 수 있습니다.
이동성 및 유연성
브레이크가 있는 특수 산업용 회전형 바퀴가 장착된 Clipx WIRE assist 장치는 작업이 필요한 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 이를 통해 불필요한 움직임을 줄이고 시간을 절약합니다.
자동 공구
CUTFOX 10 자동 커팅 장치와 같은 뛰어난 성능이 입증된 자동 공구는 전선 및 와이어의 빠르고 정확한 처리를 보장합니다. 작업자 지원 소프트웨어가 제공하는 자동 제어 기능과 함께 사용하면 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
마킹 시스템
THERMOMARK E 시리즈 장치를 사용하면 하나의 자동화된 단계를 통해 전선 및 케이블에 마킹을 인쇄하고 설치할 수 있습니다. 또한 다른 열 전사 인쇄기를 함께 사용하여 장비 ID를 만들 수도 있습니다.
액세서리
필요한 경우 소켓, 보관 선반, 폐기물 용기 또는 작업장 램프와 같은 액세서리를 시스템 작업대에 직접 부착할 수 있습니다.
잠글 수 있는 서랍
작업대에는 전동식 높이 조절 기능 외에도 잠글 수 있는 인출식 서랍이 있습니다. 이 서랍을 사용하여 수공구를 깔끔하게 보관하고 필요한 경우 즉시 꺼내 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 확장 가능한 공구 개념을 통해 모든 컨트롤 캐비닛 제작 관련 요구 사항을 최적의 방식으로 완벽하게 충족하는 솔루션을 제공합니다. 어떤 제품을 선택하든 향상된 인체 공학적 설계, 시간 절약 및 고품질의 이점을 누릴 수 있습니다.

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 제품 관리, 공구
Jannis Münkner
수공구용 섀도우 보드

개별 섀도우 보드

개별 섀도우 보드 최적의 공구 정리를 위한 솔루션

피닉스컨택트는 TECSAFE와의 협력을 통해 더욱 향상된 체계성과 더 높은 효율성을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 온라인 숍에서 맞춤형 폼 인서트를 주문하고 구성할 수 있습니다. 온라인 구성기에서 피닉스컨택트 공구를 선택하고 드래그 앤 드롭 방식으로 섀도우 보드에 쉽게 통합하십시오. 최소 1개 이상의 수량을 주문하고 업무 흐름을 최적화하십시오.

현재 독일과 EU 내 배송 주소로 배송이 가능합니다.

효율성 향상을 위한 솔루션
설치 및 배선

설치 및 배선 작업이 크게 감소합니다. 푸쉬-인 및 푸쉬-X 기술을 사용하면 손쉽게 삽입할 수 있기 때문에 공구를 사용하지 않고 컨트롤 캐비닛을 신속하게 배선할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 유연한 제품 솔루션, 인체 공학적 수공구 및 모바일 마킹 솔루션을 통해 어느 위치에서나 효율적인 작업이 가능합니다.

설치 및 배선 섹션으로 이동하기
컨트롤 캐비닛용 마운팅 패널에서 작업하는 작업자