clipx MASTER line을 활용한 단자 스트립의 완전 자동화 생산
완전 자동화된 조립 및 마킹으로 실현하는 최대의 효율성
마킹을 포함한 단자 스트립 생산의 완전 자동화를 위한 피닉스컨택트의 clipx MASTER line을 사용하여 컨트롤 캐비닛 제조 공정을 최적화하십시오. DIN 레일이 완전 자동으로 조립된 후에는 공정 중단 없이 전체 단자 스트립에 레이저 마킹이 자동으로 수행됩니다. 생산에 필요한 데이터는 엔지니어링 단계에서 직접 전달됩니다. 이러한 기능을 통해 clipx MASTER line은 컨트롤 캐비닛 제조의 공정 최적화와 자동화 생산 공정 구현에 크게 기여합니다.
이점
- 공정 중단 없는 완전 자동 생산으로 효율성 및 생산성 향상
- 엔지니어링 데이터의 직접 연계를 통해 오류 최소화
- 통합 마커 적용 단자대를 사용하여 마킹 시간 대폭 단축
- 레이저 마킹으로 구현하는 뛰어난 마킹 품질과 정밀도
효율적인 단자 스트립 생산을 위한 자동화 솔루션
clipx MASTER line의의 종합적인 생산 공정에는 컴포넌트 마운팅과 후속 마킹 공정이 포함됩니다. 피닉스컨택트 시스템의 주요 장점은 각 작업 단계에 걸쳐 완전 자동으로 자재를 이송하고, 장착과 마킹 공정을 동시에 수행하여 생산 시간을 최소화한다는 점입니다. 통합 마커와 셋업 최적화 포장을 적용한 피닉스컨택트 CLXM 및 CLM 제품군의 단자대를 사용하면 장착 및 마킹 공정의 효율성을 더욱 높일 수 있습니다.
clipx MASTER line은 단자 스트립 생산 공정을 더 효율적이고 경제적으로 만들며, 수작업 개입도 크게 줄여줍니다.
clipx MASTER line 자세히 알아보기
자동화 생산 범위
통합 마커를 적용한 피닉스컨택트 CLXM 및 CLM 제품군의 단자대는 자동화된 단자 스트립 생산에 최적화되어 있습니다. 셋업 최적화 포장을 통해 자재 공급 및 보충 작업을 빠르고 효율적으로 할 수 있습니다.
마커가 미리 장착된 단자대를 사용하면 작업 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 마킹 공정에서 개별 마커를 분리하고, 지정한 후, 장착하는 수작업이 더 이상 필요하지 않습니다.