지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

전기 설비를 위한 서지 보호 전체 전기 인프라에 대한 신뢰할 수 있고 안전한 보호에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트는 다양한 제품을 통해 파워 서플라이, 데이터 및 신호를 위한 서지 보호 기능을 제공합니다.

VAL-SPP 설치 중 컨트롤 캐비닛 앞에 있는 사람

주거용 건물, 기능성 건물, 산업 시스템 모두에서 전기 및 전자 시스템의 가용성에 대한 요구가 높습니다. 겨울에 난방 시스템이 작동하지 않으면 상황이 매우 불편해질 수 있습니다. 결함이 있는 장비로 인해 몇 시간 또는 며칠 동안 생산이 중단되면 막대한 비용 손실을 초래하게 됩니다. 따라서 서지 보호는 가용성 최적화를 위한 중요한 컴포넌트입니다.

Safe Protection Plus 제품군의 서지 보호 장치는 미래 지향적인 설치와 안전 기능의 결합을 통해 이러한 요구 사항을 정확하게 충족합니다. 피닉스컨택트는 Safe Protection Plus를 통해 미래의 표준을 설정하고 있습니다.
포트폴리오에는 다양한 정격 전압의 AC 및 PV용 애플리케이션이 포함되어 있습니다. 전압 변동이 심한 그리드용 버전이 포트폴리오에 추가되었습니다.

  • 진보적인 조작과 안전 기능으로 쉽고 안전한 설치
  • 최고 수준의 성능과 내구성으로 안정적인 시스템 보호
  • 최적화된 설계와 폭넓은 포트폴리오로 다양한 애플리케이션에서 사용 가능
  • 포괄적인 디지털 데이터 및 선택기를 사용한 간단한 계획

VALVETRAB Safe Protection Plus 서지 보호의 새로운 기준

  • 오배선 및 오접촉 방지 기능을 사용한 연결 케이블의 안전한 플러그 연결
  • 3 Nm의 감소된 조임 토크로 손쉽게 설치
  • 플러그 기능을 통해 개별 보호 플러그를 안전하고 비용 효율적으로 교체