전기 설비의 설치 커넥터 전원 및 신호 전송용 케이블을 빠르고 편리하게 연결하십시오. 손쉽게 유연한 전원 분배를 구현하십시오. 피닉스컨택트의 광범위한 설치 커넥터 및 배전반 포트폴리오는 빌딩 및 인프라 장비에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

보일러실에서 분배기에 설치 커넥터를 연결하는 사람

케이블을 설치 및 연장하고 손상된 케이블을 수리하는 것은 전기 업계에서 일상적으로 부딪히는 과제입니다. 복잡한 전원 분배와 창문 덮개용 모터 연결 작업 등도 전기 설비 작업의 일부입니다. 피닉스컨택트의 설치 커넥터, 케이블 커넥터, 분배기를 사용하면 이러한 작업을 빠르게 처리할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 세 가지 IPD, PRC, QPD 설치 시스템은 손쉬운 설치와 견고한 디자인을 특징으로 합니다. 이 제품들은 옥외 및 습한 환경에서 전력 및 신호를 안정적으로 전송하고 분배합니다. 특별한 공구 없이 빠른 IDC 연결이 가능한 QPD 설치 커넥터 및 배전반을 사용하십시오. 또는 공구 없이 편리하게 케이블을 연결하십시오: 푸쉬-인 기술이 적용된 IPD 시스템을 사용하면 가능합니다. 검증된 스크류 연결을 선호하십니까? 그렇다면 PRC 설치 시스템을 선택하십시오.

  • 모든 애플리케이션에 적합한 올바른 연결 기술: 빠른 IDC 접점, 간편한 푸쉬-인 기술, 검증된 스크류 연결
  • 특수 공구가 필요 없는 쉽고 빠른 조립
  • 최대 IP66/IP68/IP69 보호 등급 및 IK08 수준의 내충격성을 제공하는 견고한 하우징을 통한 높은 안정성

설치 시스템 비교

IPD

PRC

QPD

연결 기술 푸쉬-인/푸쉬 잠금 연결 스크류/크림프 연결 IDC 연결
핀 수 3 / 5 2 ... 7 3 / 4 / 5
정격 전압/전류 최대 690 V 및 20 A 최대 690 V 및 35 A 최대 690 V 및 40 A
보호 등급 IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K
내충격성 IK07 IK08 (-25°C) IK07
주변 온도(작동) -30°C (-40°C) ... +100°C -40°C … +85°C -40°C … +100°C
잠금 타입 베요넷 고속 결합 시스템, 수동으로 또는 공구를 사용하여 해제 가능 스냅-인 잠금, 수동으로 또는 공구를 사용하여 해제 가능 스크류 잠금 메커니즘, 수동으로 또는 공구를 사용하여 해제 가능
삽입 싸이클 최대 IP66의 경우 50 또는 100 최대 2000 50
케이블 사이즈(단선 및 연선) 0.5 mm² ... 2.5 mm² 1.5 mm² ... 6.0 mm² 0.5 mm² ... 6.0 mm²
외부 케이블 직경 6 mm ... 16 mm 8 mm ... 21 mm 4 mm ... 20 mm
인증 IEC, UL, VDE IEC, UL, 2PfG, DNV IEC, UL, VDE

IPD 설치 시스템 아무리 어려운 설치 상황에서도 공구가 필요 없는 안정적인 전원 분배가 가능합니다.

  • 푸쉬 잠금 연결을 사용하여 현장에서 간단하게 시간을 절약하는 배선
  • 매우 까다로운 설치 상황에서도 안전하고 공구가 필요 없는 잠금
  • 사전 조립된 케이블 어셈블리를 사용한 빠른 시작

PRC 설치 시스템 극한의 조건 속에서도 안전한 전원 분배

  • 높은 수준의 보호 및 내충격성으로 인해 극한의 주변 조건에서 안정적인 사용
  • 검증된 크림프 또는 스크류 연결 기술을 사용한 간단한 조작
  • 오류 없는 빠른 스타트업을 위한 기계적 및 컬러 코딩

QPD 설치 시스템 빠르고 쉽고 비용 효율적으로 전원 분배를 설정하십시오.

  • QUICKON IDC 연결을 통해 특수한 공구 없이 연결
  • 고정 및 플러그타입 연결이 있는 유연한 분배 솔루션
  • 최적의 환경 영향 방지

QPD STAK 3 및 STAS 3 커넥터 블라인드, 창 덮개 및 차양의 모터 연결을 위해 특별히 조립용으로 설계된 커넥터입니다.

  • IDC 연결을 사용하여 공구 없이 즉시 설치
  • 견고한 방말형 하우징
  • 차양 및 블라인드를 위한 모든 기존 모터 연결과 호환