지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

I/O 시스템용 연결 기술 및 전자 하우징

빌딩 인텔리전스

입력 및 출력 데이터의 빠르고 안전한 전송이 가능합니다.

브로셔 다운로드
I/O 시스템용 연결 기술 및 전자 하우징이 포함된 컨트롤 캐비닛에 있는 남자

애플리케이션 – 솔루션

I/O 시스템은 현대적인 빌딩의 모든 데이터 지점을 기록합니다. 이 시스템은 제어 및 애플리케이션 레벨 간에 입력 및 출력 데이터를 전송합니다. 이 시스템은 Ethernet 네트워크와 흔히 fieldbus를 기반으로 하는 센서 및 액추에이터 간의 인터페이스입니다. 모듈형 I/O 모듈을 손쉽게 확장하여 추가 기능을 통합할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 광범위한 기능을 위한 모듈형 전자 하우징 및 조화를 이루는 연결 기술을 제공합니다. 따라서 표준화된 장치 인터페이스 또는 매우 컴팩트한 전면부 연결을 사용하여 맞춤형 전자 장치 모듈을 손쉽게 조립할 수 있습니다.

I/O 시스템용 일반 장치 연결 애플리케이션

  • I/O 모듈
  • I/O 컨트롤러
  • 액추에이터 및 센서 입력 제어

I/O 시스템용 일반 장치 연결 애플리케이션

  • I/O 모듈
  • I/O 컨트롤러
  • 액추에이터 및 센서 입력 제어

이점

  • 해당 연결 기술이 적용된 모듈형 시스템으로 인한 높은 수준의 유연성
  • RJ45, USB, D-SUB 또는 안테나 소켓과 같은 표준화된 장치 연결
  • 손쉬운 맞춤형 설계, 색상 및 인쇄
  • 손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 직렬 접점이 있는 DIN 레일 커넥터
PCB 단자대 및 PCB 커넥터

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

다목적 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

I/O 시스템은 수행하는 작업만큼 다양합니다. 제한된 설치 공간에도 불구하고 이러한 장치를 손쉽게 설치 및 유지 관리할 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 컴팩트 PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 최고의 안정성과 매우 편리한 장치 작동의 이점이 결합되어 있습니다.

  • PCB용 커넥터 및 단자대
  • 2.5 - 5.08 mm의 간격용
  • 최대 24 A(IEC)/20 A(UL)의 전류용
  • 스크류 또는 스프링 연결방식 제품
장치 내의 PCB 연결을 위한 견고한 보드-투-보드 커넥터

장치 내의 PCB 연결을 위한 견고한 보드-투-보드 커넥터

장치 내의 PCB 연결을 위한 견고한 보드-투-보드 커넥터

산업용 전자 장치의 컴포넌트가 점점 더 컴팩트해지고 있습니다. 동시에 이러한 컴포넌트는 더 광범위한 기능과 더 높은 성능을 제공합니다. 이러한 유형의 장치는 장치 내에서 여러 PCB를 연결하기 위한 보드-투-보드 커넥터에 기반을 둡니다. 이 커넥터는 I/O 컨트롤러 또는 I/O 모듈의 분산 및 모듈형 애플리케이션에 특히 적합합니다.

  • 0.8 mm 및 1.27 mm의 컴팩트한 간격
  • 차폐 및 비차폐 제품
  • 다른 PCB 방향을 위한 수평 및 수직 제품
  • 6 - 12 mm의 스택 높이용
플러그타입 및 탈착식 PCB 연결용 SKEDD 다이렉트 커넥터

플러그타입 및 탈착식 PCB 연결용 SKEDD 다이렉트 커넥터

플러그타입 및 탈착식 PCB 연결용 SKEDD 다이렉트 커넥터

I/O 모듈에 필요한 기술 장비는 모듈이 수행하는 작업만큼 다양합니다. PCB 연결용 SKEDD 다이렉트 커넥터는 PCB 설계를 계획할 때 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 이 커넥터는 I/O 시스템과 함께게이트 및 도어 컨트롤뿐만 아니라 신호 램프, 작업자 단자, 디스플레이, 알람 시스템, 연기 및 화재 경보기 등에도 사용됩니다.

  • 납땜 없이 단단히 결합하기 위한 몸체 결합 리벳
  • 3.5 mm 및 5.0 mm 간격용 단일 및 이중 행 제품
  • 푸쉬-인 스프링 연결 또는 크림프 연결방식
  • 최대 12 A의 전류 및 최대 320 V의 전압용
I/O 컨트롤러용 ME-IO 시리즈 전자 하우징

I/O 컨트롤러용 ME-IO 시리즈 전자 하우징

I/O 컨트롤러용 ME-IO 시리즈 전자 하우징

컨트롤 캐비닛의 DIN 레일에 설치하기 위한 I/O 모듈은 일반적으로 추가 자동화 장치를 손쉽게 통합할 수 있도록 모듈형 설계를 특징으로 합니다. 컴팩트한 치수로 제공되고 연결 기술을 매우 유연하게 선택 및 배열할 수 있는지 여부가 성공에 매우 중요합니다. ME-IO 시리즈 전자 하우징은 이러한 요구 사항을 충족하는 이상적인 솔루션입니다. 모듈형 설계로 인해 모듈당 최대 54개 핀에 대한 전면부 연결을 사용하여 맞춤형 I/O 그룹 또는 신호 마샬링을 매우 쉽게 조립할 수 있습니다.

  • 광범위한 애플리케이션을 위한 3개의 전체 모듈 폭(18.8 mm, 37.6 mm 및 75.2 mm)
  • 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 편리한 전면부 연결
  • 높은 연결 밀도: 3.5 mm 및 5.0 mm 간격의 4 및 6핀 커넥터
  • 제한된 공간에서 원하는 기계적인 방식으로 PCB 커넥터를 그룹화하기 위한 블록 벨트
자동화 장치용 ICS 시리즈 전자 하우징

미래 지향적 자동화 장치용 ICS 시리즈 전자 하우징

미래 지향적 자동화 장치용 ICS 시리즈 전자 하우징

최신 I/O 모듈에는 아날로그 입력 외에도 흔히 Ethernet 기반 통신을 위한 통신 인터페이스가 포함되어 있습니다. ICS 시리즈 DIN 레일 하우징은 RJ45, D-SUB, USB 또는 안테나 소켓과 같은 표준화된 연결을 통해 개별 모듈을 매우 유연하게 구성할 수 있게 합니다. 다양한 전체 폭, 깊이 및 설치 높이로 인해 소형 팬 모터 또는 IoT 애플리케이션과 같은 매우 유연한 애플리케이션이 가능합니다. 광범위한 열 시뮬레이션은 PCB 레이아웃을 설계할 때 필요한 지원을 제공힙니다. 또한 옵션 방열판으로 인해 프로세서 클럭 속도가 높은 까다로운 애플리케이션에 적합합니다.

  • 포괄적인 모듈형 시스템 및 해당 연결 기술로 인한 유연한 사용
  • RJ45, USB, D-SUB 및 안테나 소켓과 같은 표준화된 연결
  • 손쉬운 맞춤형 폼 팩터, 설계, 색상 및 인쇄
  • 손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 직렬 접점이 있는 8핀 DIN 레일 커넥터
모듈형 설계의 ME MAX 시리즈 전자 하우징

모듈형 설계의 ME MAX 시리즈 전자 하우징

모듈형 설계의 ME MAX 시리즈 전자 하우징

기능 및 디자인 중심의 ME MAX 시리즈 하프 쉘 하우징은 컨트롤 캐비닛 내부의 적응형 I/O 모듈 및 기타 모든 애플리케이션을 위한 다목적 솔루션을 제공합니다. 모듈형 설계, 직각 배열된 연결 기술 및 효율적인 5핀 DIN 레일 커넥터는 애플리케이션별 장치 설계를 가능하게 합니다.

  • 6.2 - 90 mm의 7개의 전체 폭
  • 3.5 mm, 5.0 mm 및 7.25 mm 간격용 스크류 또는 스프링 연결방식 연결 기술
  • 하우징 상단부 및 하단부에 있는 최대 3개의 연결 레벨
  • 손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 직렬 접점이 있는 5핀 DIN 레일 커넥터
컵 모양의 ME 시리즈 전자 하우징

전자 장치의 손쉬운 설치를 위한 컵 모양의 ME 시리즈 전자 하우징

전자 장치의 손쉬운 설치를 위한 컵 모양의 ME 시리즈 전자 하우징

ME 시리즈 전자 하우징은 조립된 PCB를 위한 기능적 패키징을 제공합니다. 사전 조립된 측면 패널이 있는 컵 모양은 최종 조립을 크게 단순화합니다. 직각 배열된 연결 기술은 개별 I/O 모듈과 같은 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 광범위한 솔루션을 가능하게 합니다. 또한 ME 시리즈는 조립된 PCB 및 TFT 디스플레이 사용(예: 에너지 소모량 데이터 표시)을 위한 기능적 패키징을 제공합니다.

  • 12.5 - 90 mm의 7개의 전체 폭
  • 빠른 최종 조립을 위한 설치하기 쉬운 컵 원리
  • 3.5 mm, 5.0 mm 및 7.25 mm 간격의 스크류 또는 스프링 연결방식 연결 기술
  • 하우징 상단부 및 하단부에 있는 최대 3개의 연결 레벨
  • 손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 직렬 접점이 있는 5핀 DIN 레일 커넥터