I/O 시스템용 연결 기술 및 전자 하우징 입력 및 출력 데이터의 빠르고 안전한 전송이 가능합니다.
애플리케이션 – 솔루션
I/O 시스템은 현대적인 빌딩의 모든 데이터 지점을 기록합니다. 이 시스템은 제어 및 애플리케이션 레벨 간에 입력 및 출력 데이터를 전송합니다. 이 시스템은 Ethernet 네트워크와 흔히 fieldbus를 기반으로 하는 센서 및 액추에이터 간의 인터페이스입니다. 모듈형 I/O 모듈을 손쉽게 확장하여 추가 기능을 통합할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 광범위한 기능을 위한 모듈형 전자 하우징 및 조화를 이루는 연결 기술을 제공합니다. 따라서 표준화된 장치 인터페이스 또는 매우 컴팩트한 전면부 연결을 사용하여 맞춤형 전자 장치 모듈을 손쉽게 조립할 수 있습니다.
I/O 시스템용 일반 장치 연결 애플리케이션
- I/O 모듈
- I/O 컨트롤러
- 액추에이터 및 센서 입력 제어
I/O 시스템용 일반 장치 연결 애플리케이션
- I/O 모듈
- I/O 컨트롤러
- 액추에이터 및 센서 입력 제어
이점
- 해당 연결 기술이 적용된 모듈형 시스템으로 인한 높은 수준의 유연성
- RJ45, USB, D-SUB 또는 안테나 소켓과 같은 표준화된 장치 연결
- 손쉬운 맞춤형 설계, 색상 및 인쇄
- 손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 직렬 접점이 있는 DIN 레일 커넥터
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
다목적 PCB 단자대 및 PCB 커넥터
I/O 시스템은 수행하는 작업만큼 다양합니다. 제한된 설치 공간에도 불구하고 이러한 장치를 손쉽게 설치 및 유지 관리할 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 컴팩트 PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 최고의 안정성과 매우 편리한 장치 작동의 이점이 결합되어 있습니다.
- PCB용 커넥터 및 단자대
- 2.5 - 5.08 mm의 간격용
- 최대 24 A(IEC)/20 A(UL)의 전류용
- 스크류 또는 스프링 연결방식 제품
장치 내의 PCB 연결을 위한 견고한 보드-투-보드 커넥터
장치 내의 PCB 연결을 위한 견고한 보드-투-보드 커넥터
산업용 전자 장치의 컴포넌트가 점점 더 컴팩트해지고 있습니다. 동시에 이러한 컴포넌트는 더 광범위한 기능과 더 높은 성능을 제공합니다. 이러한 유형의 장치는 장치 내에서 여러 PCB를 연결하기 위한 보드-투-보드 커넥터에 기반을 둡니다. 이 커넥터는 I/O 컨트롤러 또는 I/O 모듈의 분산 및 모듈형 애플리케이션에 특히 적합합니다.
- 0.8 mm 및 1.27 mm의 컴팩트한 간격
- 차폐 및 비차폐 제품
- 다른 PCB 방향을 위한 수평 및 수직 제품
- 6 - 12 mm의 스택 높이용
플러그타입 및 탈착식 PCB 연결용 SKEDD 다이렉트 커넥터
플러그타입 및 탈착식 PCB 연결용 SKEDD 다이렉트 커넥터
I/O 모듈에 필요한 기술 장비는 모듈이 수행하는 작업만큼 다양합니다. PCB 연결용 SKEDD 다이렉트 커넥터는 PCB 설계를 계획할 때 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 이 커넥터는 I/O 시스템과 함께게이트 및 도어 컨트롤뿐만 아니라 신호 램프, 작업자 단자, 디스플레이, 알람 시스템, 연기 및 화재 경보기 등에도 사용됩니다.
- 납땜 없이 단단히 결합하기 위한 몸체 결합 리벳
- 3.5 mm 및 5.0 mm 간격용 단일 및 이중 행 제품
- 푸쉬-인 스프링 연결 또는 크림프 연결방식
- 최대 12 A의 전류 및 최대 320 V의 전압용
I/O 컨트롤러용 ME-IO 시리즈 전자 하우징
I/O 컨트롤러용 ME-IO 시리즈 전자 하우징
컨트롤 캐비닛의 DIN 레일에 설치하기 위한 I/O 모듈은 일반적으로 추가 자동화 장치를 손쉽게 통합할 수 있도록 모듈형 설계를 특징으로 합니다. 컴팩트한 치수로 제공되고 연결 기술을 매우 유연하게 선택 및 배열할 수 있는지 여부가 성공에 매우 중요합니다. ME-IO 시리즈 전자 하우징은 이러한 요구 사항을 충족하는 이상적인 솔루션입니다. 모듈형 설계로 인해 모듈당 최대 54개 핀에 대한 전면부 연결을 사용하여 맞춤형 I/O 그룹 또는 신호 마샬링을 매우 쉽게 조립할 수 있습니다.
- 광범위한 애플리케이션을 위한 3개의 전체 모듈 폭(18.8 mm, 37.6 mm 및 75.2 mm)
- 신호, 데이터 및 전원 전송을 위한 편리한 전면부 연결
- 높은 연결 밀도: 3.5 mm 및 5.0 mm 간격의 4 및 6핀 커넥터
- 제한된 공간에서 원하는 기계적인 방식으로 PCB 커넥터를 그룹화하기 위한 블록 벨트
미래 지향적 자동화 장치용 ICS 시리즈 전자 하우징
미래 지향적 자동화 장치용 ICS 시리즈 전자 하우징
최신 I/O 모듈에는 아날로그 입력 외에도 흔히 Ethernet 기반 통신을 위한 통신 인터페이스가 포함되어 있습니다. ICS 시리즈 DIN 레일 하우징은 RJ45, D-SUB, USB 또는 안테나 소켓과 같은 표준화된 연결을 통해 개별 모듈을 매우 유연하게 구성할 수 있게 합니다. 다양한 전체 폭, 깊이 및 설치 높이로 인해 소형 팬 모터 또는 IoT 애플리케이션과 같은 매우 유연한 애플리케이션이 가능합니다. 광범위한 열 시뮬레이션은 PCB 레이아웃을 설계할 때 필요한 지원을 제공힙니다. 또한 옵션 방열판으로 인해 프로세서 클럭 속도가 높은 까다로운 애플리케이션에 적합합니다.
- 포괄적인 모듈형 시스템 및 해당 연결 기술로 인한 유연한 사용
- RJ45, USB, D-SUB 및 안테나 소켓과 같은 표준화된 연결
- 손쉬운 맞춤형 폼 팩터, 설계, 색상 및 인쇄
- 손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 직렬 접점이 있는 8핀 DIN 레일 커넥터
모듈형 설계의 ME MAX 시리즈 전자 하우징
모듈형 설계의 ME MAX 시리즈 전자 하우징
기능 및 디자인 중심의 ME MAX 시리즈 하프 쉘 하우징은 컨트롤 캐비닛 내부의 적응형 I/O 모듈 및 기타 모든 애플리케이션을 위한 다목적 솔루션을 제공합니다. 모듈형 설계, 직각 배열된 연결 기술 및 효율적인 5핀 DIN 레일 커넥터는 애플리케이션별 장치 설계를 가능하게 합니다.
- 6.2 - 90 mm의 7개의 전체 폭
- 3.5 mm, 5.0 mm 및 7.25 mm 간격용 스크류 또는 스프링 연결방식 연결 기술
- 하우징 상단부 및 하단부에 있는 최대 3개의 연결 레벨
- 손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 직렬 접점이 있는 5핀 DIN 레일 커넥터
전자 장치의 손쉬운 설치를 위한 컵 모양의 ME 시리즈 전자 하우징
전자 장치의 손쉬운 설치를 위한 컵 모양의 ME 시리즈 전자 하우징
ME 시리즈 전자 하우징은 조립된 PCB를 위한 기능적 패키징을 제공합니다. 사전 조립된 측면 패널이 있는 컵 모양은 최종 조립을 크게 단순화합니다. 직각 배열된 연결 기술은 개별 I/O 모듈과 같은 컨트롤 캐비닛 애플리케이션을 위한 광범위한 솔루션을 가능하게 합니다. 또한 ME 시리즈는 조립된 PCB 및 TFT 디스플레이 사용(예: 에너지 소모량 데이터 표시)을 위한 기능적 패키징을 제공합니다.
- 12.5 - 90 mm의 7개의 전체 폭
- 빠른 최종 조립을 위한 설치하기 쉬운 컵 원리
- 3.5 mm, 5.0 mm 및 7.25 mm 간격의 스크류 또는 스프링 연결방식 연결 기술
- 하우징 상단부 및 하단부에 있는 최대 3개의 연결 레벨
- 손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 직렬 접점이 있는 5핀 DIN 레일 커넥터