St. Gallen의 지속 가능한 도로 조명 도시 조명의 디지털화는 삶의 질을 높이고 운영 비용을 절감합니다.

조명이 켜진 St. Gallen의 주거 지역

고객 프로필


장크트갈렌 Stadtwerke 지방 공기업 건물

St. Gallen(스위스)

  • St. Gallen 시는 스위스 동부에 있는 이름이 있는 같은 주의 문화 및 경제 중심지로서 80,000명의 인구가 거주하고 있습니다.

  • 2050 에너지 개념의 일환으로 St. Gallen 시는 시민과 지역 사회의 삶의 질을 지속 가능하게 개선하기 위한 150개 이상의 조치를 공식적으로 발표했습니다.

  • 다양한 기술을 통해 새로운 스마트 시티 개념을 구현하는 것부터 스마트 이웃으로 구성된 환경을 조성하는 것에 이르기까지 담당자들은 다양한 삶의 영역에서 디지털화를 다루고 있습니다.

  • St. Gallen 시는 자체 풀-커버리지 LoRaWAN 네트워크를 운영합니다.

과제


St. Gallen 주거 지역의 도로 조명

도로 조명의 디지털화 및 스마트 시티로의 발전

St. Gallen의 가로등 기둥은 이미 몇 년 전에 클래식 램프에서 현대적인 에너지 절약형 LED 기술로 전환되었습니다. 그러나 도시 조명의 에너지 비용을 더욱 절감해야 했습니다. 미래 지향적인 접근 방식은 도로에서 우수한 가시성 및 안전성을 보장하면서 조도를 조절할 수 있고 지속 가능한 조명을 제공하는 것이었습니다.

담당자들은 이 주제를 조사하면서 피닉스컨택트의 인텔리전트 도로 조명 솔루션을 알게 되었습니다. 혁신적인 조명 관리 포트폴리오를 통해 여러 라이트의 스위칭, 조도 제어 및 원격 모니터링이 동시에 가능합니다.

솔루션


도명 조명 애플리케이션에서 전송하는 LoRaWAN 게이트웨이
St. Gallen의 LED 도로 조명
스마트 조명 서비스 소프트웨어 애플리케이션이 열려 있는 노트북
LoRaWAN 기반 조명 솔루션의 시스템 토폴로지
도명 조명 애플리케이션에서 전송하는 LoRaWAN 게이트웨이

장크트갈렌은 스마트 시티로 나아가는 과정에서 기존 LoRaWAN 무선 및 IoT 기술을 사용하여 비효율적인 구식 조명 제어 기술을 경제적으로 현대화했습니다.

이 프로젝트에서는 LoRaWAN 지원 제어 장치 및 게이트웨이를 사용합니다. LoRaWAN 네트워크의 제어 장치를 네트워크화함으로써 기존 라이트가 더 스마트해지고 사물 인터넷 세계에 통합됩니다.

St. Gallen의 LED 도로 조명

LED 광원을 설치할 때 인터페이스 사양에 대한 표준이 결정되었습니다. 이제 Zhaga 표준이 여기에서 사용되어 향후 LED 라이트를 제조업체와 독립적으로 선택할 수 있고 확실한 상호 운용성을 보장할 수 있습니다.

피닉스컨택트 포트폴리오의 Zhaga 소켓이 있는 제어 장치를 사용하여 라이트 헤드에 쉽게 연결할 수 있습니다.

스마트 조명 서비스 소프트웨어 애플리케이션이 열려 있는 노트북

개념 증명 프로젝트의 일부로 그룹 명령을 통해 동시 조광을 구현하기 위해 여러 가로등이 스마트 조명 서비스에 통합되었습니다.

이 소프트웨어 애플리케이션을 사용하여 장크트갈렌 Stadtwerke 지방 공기업은 웹 포털을 통한 액세스를 통해 언제 어디서나 원격으로 가로등을 유지 관리하고 어둡게 하며 모니터링할 수 있습니다.

LoRaWAN 기반 조명 솔루션의 시스템 토폴로지

서버 구조는 LoRaWAN 서버 및 애플리케이션 서버로 구성됩니다. LoRaWAN 서버를 사용하면 통합 LoRaWAN 장치를 관리 및 모니터링하고 장치 데이터를 수집할 수 있습니다. 데이터는 처리 가능한 형태로 애플리케이션 서버에 전달됩니다.

여기서 피닉스컨택트는 두 가지 대안을 통합하는 서비스를 제공합니다. 애플리케이션 서버 영역에서 스마트 조명 서비스는 운영자에게 소프트웨어로 제공됩니다.

연락처

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
효율적인 스마트 시티 조명을 위한 모든 지원을 제공해 드리겠습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.

요약


도로 조명의 운영

손쉽게 통합되는 개방형 조명 솔루션

인텔리전트 도로 조명을 설치하기로 결정하면서 St. Gallen은 유지 관리 및 에너지 비용을 줄이고 자원을 절약하는 동시에 불필요한 빛 방출을 줄일 수 있었습니다.

LoRaWAN 네트워크의 혁신적인 라이트 관리 시스템으로 인해 가로등은 수요에 따라 필요한 만큼만 빛을 방출합니다. 이제는 회사 자체의 웹 서비스 액세스를 통한 관리가 훨씬 더 효율적입니다. 지방 공기업은 항상 라이트 상태에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

그리고 이 프로젝트에서는 솔루션의 개방형 시스템 아키텍처가 스마트 시티의 미래에 중요한 것으로 나타났습니다.