중요 인프라의 높은 가용성 및 회복탄력성 피닉스컨택트는 안전한 에지 인텔리전스와 클라우드 이중화를 통해 핵심 인프라의 최대 가동 시간과 보안을 보장합니다. 실시간 모니터링을 통해 즉각적인 조치를 취함으로써 위험을 줄이고 프로세스를 보호합니다. 규정을 준수하고, 다운타임을 방지하며, 효율성을 높이십시오.

고객의 애플리케이션에서 구현된 HIKAR 협업

고객 프로필


HIKAR 로고

피닉스컨택트는 HIKAR 캐나다와 협력하여 세계 5대 엔지니어링 및 환경 컨설팅 회사 중 한 곳을 위한 솔루션을 구현했습니다. 이번 협업은 고객의 핵심 인프라에 대한 디지털 전환에 중점을 두고 있습니다. 결과: 북미 사업 부문의 효율성, 보안 및 확장성을 향상시킵니다.

우리와 피닉스컨택트와의 협력 관계는 탄탄한 기술적 협력과 공동의 책임감을 바탕으로 하고 있습니다. 이를 통해 우리는 고객들이 신뢰하고 안심하고 확장할 수 있는 에지-투-클라우드 플랫폼을 제공할 수 있게 되었습니다.

Kartik Kapta - Hikar Canada, CEO

과제


엔지니어링 사무실에서 고객사의 솔루션에 대해 논의 중인 HIKAR 개발팀

핵심 환경 및 운영 데이터 수집

고객사는 중요한 환경 및 운영 데이터가 생성되는 여러 원격 지점을 운영하고 있습니다. 하지만 기존의 독점 시스템은 멀티 클라우드 및 실시간 환경 운영에 필요한 개방성과 데이터 처리 기능을 제공하지 못했습니다.
최종 고객은 견고하고 혁신적인 솔루션을 필요로 하는 여러 가지 복잡한 문제에 직면했습니다. 기존의 브라운필드 환경에는 서로 다른 프로토콜을 사용하는 여러 필드 장치가 포함되어 있어 통합이 어려웠습니다. 또한, 지리적으로 분산된 위치에서 수동으로 데이터를 수집하는 방식에 크게 의존하여 비효율적이고 오류 발생 위험이 높았습니다.
안전하고 표준화되어 있고 이중화 기능을 갖춘 데이터 기록 시스템이 부족하여 운영에 어려움이 있었습니다. 에지 디바이스를 고객과 최종 사용자의 클라우드 플랫폼에 실시간으로 원활하게 통합하는 것이 성공에 매우 중요했습니다. 비즈니스 크리티컬 시나리오에서 안정적으로 작동하기 위해서는 솔루션이 엄격한 사이버 보안 요구 사항을 충족하고 지속적인 가동 시간을 보장해야 했습니다.
마지막으로, 확장성은 핵심 요구 사항이었습니다: 원격 접속을 통해 수십 개의 원격 위치를 배포, 운영 및 유지 관리할 수 있는 능력은 장기적인 운영 효율성과 비용 효율성을 달성하는 데 매우 중요했습니다.

솔루션


고객 애플리케이션의 컨트롤 캐비닛

수집, 검증 및 보안을 보장하는 통합 에코시스템

HIKAR는 PLCnext Technology Ecosystem에 기반하여 SIEN(Secured Intelligence Edge Node) 솔루션을 성공적으로 출시했습니다. 이 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 종합적인 솔루션입니다. AXC F 2152는 본질적으로 안전하고 개방적이며 사이버 보안에 강한 하드웨어 기반을 제공합니다. 또한 HIKAR의 SIEN 소프트웨어 스택은 다양한 필드 장치의 플러그 앤 프로듀스 온보딩 및 안전한 데이터 이중화를 사용한 로컬 기록과 같은 강력한 기능을 제공합니다. 이 솔루션은 또한 에지에서 고객의 클라우드와 최종 사용자의 클라우드로의 엔드-투-엔드 실시간 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이 솔루션은 암호화된 MQTT/HTTPS 프로토콜로 보호됩니다. 이 아키텍처는 제로 트러스트 네트워크 설계로 강화되어 최고의 보안을 보장합니다.
중요 환경 분야에 맞게 개발된 SIEN 솔루션은 높은 가용성과 운영 신뢰성을 보장합니다. HIKAR가 주도하는 공동 개념 증명을 통해 솔루션 아키텍처가 검증되었고 PLCnext Technology의 성능이 입증되어 고객 만족도가 크게 향상되었습니다. 시범 프로젝트가 성공적으로 완료된 후, HIKAR와 협력하여 1단계에서 65개 지역에 솔루션이 도입되었으며, 향후 24개월 이내에 130개 지역으로 전면 확대할 계획입니다.
이 통합 에코시스템은 현장 데이터를 수집, 검증 및 보호하고 여러 클라우드 저장소로 동시에 전송할 수 있도록 합니다. 이를 통해 최고 수준의 투명성, 보안 및 확장성을 확보할 수 있습니다.

이점

  • 이중화 통신, 안전한 에지 제어 및 중단 없는 데이터 저장을 통한 가용성 향상
  • 펌프, 팬, 센서 및 기타 중요 부품에 대한 상태 모니터링
  • 65개 이상의 위치에서 수동 데이터 수집 방식 제거
  • 사전 구성된 SIEN 아키텍처와 PLCnext Technology의 개방성으로 엔지니어링 및 구현 시간을 60% 단축
  • 장치의 효율적인 활용과 에너지 소비 감소를 통한 지속 가능성 제고
  • 사이버 회복탄력성이 뛰어난 원격 애플리케이션을 지원하는, IEC 62443을 완벽하게 준수하는 설계
  • 구조적 변경 없이 130개 이상의 지점으로 신속하게 확장할 수 있는 확장 가능한 아키텍처
  • 지속적인 환경 투명성과 규제 준수를 보장하는 원활한 실시간 멀티 클라우드 통합

연락처


디지털 팩토리 전문가 팀의 단체사진
Your experts for the digital factory
글로벌 산업 관리 Digital Factory now
피닉스컨택트는 효율적이고 지속 가능하며 안전한 공장을 만들 수 있도록 모든 지원을 제공합니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 들고 있는 남자

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트가 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공해 드립니다.

요약


PLCnext Technology의 개방적이고 사이버 보안이 강화된 자동화 생태계와 당사의 SIEN 에지 인텔리전스를 결합함으로써 엔지니어링을 크게 간소화하고 여러 위치에서 일관되고 반복 가능한 구현을 실현할 수 있었습니다.

Bernardo Alejandria - Hikar Canada, COO
사무실 환경에서 표시된 애플리케이션의 아키텍처에 대해 논의하고 있는 HIKAR 팀

중요 인프라 운영자는 HIKAR와의 협력을 통해 PLCnext Technology Ecosystem을 활용함으로써 더 높은 가용성과 회복탄력성을 확보할 수 있습니다. 통합 SIEN 솔루션은 안전한 에지 인텔리전스, 클라우드 이중화 및 실시간 데이터 흐름을 보장하고, 수동 프로세스를 제거하며, IEC 62443 표준 준수를 보장합니다.
이러한 접근 방식은 가동 시간과 신뢰성을 극대화할 뿐만 아니라 예측 유지 관리도 가능하게 합니다. 멀티 클라우드 통합과 수십 곳의 원격 위치에 걸친 확장 가능한 활용은 더 높은 지속 가능성, 사이버 보안 및 효율성을 보장합니다. 이는 핵심 인프라 분야의 디지털 전환을 위한 새로운 기준을 제시합니다.