전기 버스용 CCS 충전 인렛

최대 700 A의 고속 충전
전기 버스용 CHARX 차량 충전 인렛

도심 운행의 경우 노선 일정이 매우 빡빡하기 때문에 아주 짧은 시간 내에 전기 버스를 충전할 수 있어야 합니다. 그러나 장거리용 대형 버스 역시 장거리 여행 시 빠른 충전이 가능한 충전 정류장에 짧게 정차하여 충전하는 방식을 활용합니다. CHARX connect universal CCS 차량 충전 인렛은 부스트 ​​모드에서 최대 700 kW의 고속 충전을 위한 차량 충전 인터페이스입니다. CCS 충전 인렛은 견고하고 내구성이 뛰어나며 방진 및 방수 기능과 효율적인 온도 센서를 갖추고 있습니다.

CHARX connect universal CCS 차량 충전 인렛

e-버스용 CCS 충전 인렛의 장점

  • 최대 120 mm² 크기의 DC 전선을 통해 최대 700 kW(700 A/1,000 V)의 임시 전력과 375 kW(375A/1,000V)의 영구 전력으로 초고속 HPC 충전
  • Pt 1000 센서를 사용하여 DC 전원 접점에서 정확한 온도 측정을 통한 과열 방지
  • 높은 수준의 IP6K7 및 IP6K5 보호 등급과 전면부 IP6K6K 및 IP6K9K를 통해 물, 먼지, 오물로부터 보호 및 밀폐
  • 요청 시 다양한 케이블 길이 및 조립된 케이블 제공
  • IATF 16949 인증 자동차 품질 – IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 및 SAE J1772 준수
차량 충전 컨트롤러 CHARX control vehicle

차량 충전 컨트롤러의 주요 기능 EVCC의 포괄적인 기능 및 특징 개요

  • DIN 70121 및 ISO 15118에 따라 PLC에서 CAN으로의 DC 충전 통신
  • VCU 제어 OBC와 연계한 AC 충전 통신
  • 다음 구성 요소를 제어합니다:
    • 충전 인렛(CP, PP, PE, 잠금 액추에이터, 온도 센서)
    • LED 상태 인디케이터
    • 충전 취소 버튼
    • 2개의 HV 컨택터
  • 외부 전압 및 전류 센서 PCB(Isabellenhütte IVT-S 센서) 제어
  • CCS와 호환 가능(NACS 및 GB/T 준비 중)
  • 도로용 차량에 대한 E1 승인
  • VDV 261에 따른 버스 예비조정
  • 지붕에 설치된 팬터그래프(Schunk Smart Charging) 및 향후 OppCharge 표준과 호환 가능
  • UNECE R155 및 R156에 따라 사이버 보안에 대비
  • 최대 ISO 26262 ASIL B의 안전 기능 처리
  • 시작 시간 100에서 200ms의 실시간 운영 체제
  • 18-핀 Cinch 커넥터를 통한 충전 인렛의 연결
  • 30-핀 Cinch 커넥터를 통한 추가 컴포넌트의 연결
  • 치수(W x H x D): 153.2 mm x 56.0 mm x 146.0 mm
CCS 차량 충전 인렛이 있는 Ebusco의 전기 버스

긴 사용 연한과 높은 품질

유명한 전기 버스 제조업체에서 수년 동안 CCS 차량 충전 인렛을 설치해 왔습니다. 많은 고객들이 표준 요구 사항인 10,000회의 삽입 싸이클보다 훨씬 더 긴 서비스 수명, 높은 품질 및 견고성을 제공하는 피닉스컨택트의 제품에 대해 크게 만족하고 있습니다.. CCS 충전 인터페이스는 높은 수준의 IP6K7 및 IP6K5 보호 등급에 따라 물, 먼지, 오물의 침입으로부터 보호 및 밀폐됩니다.

안전은 피닉스컨택트가 매우 중요하게 고려하는 사항입니다. 이것이 피닉스컨택트의 차량 충전 인렛이 DC 전원 접점에 Pt 1000 센서를 사용하여 정확한 온도 측정 기능을 제공하는 이유입니다. 이를 통해 과열을 안전하게 방지할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 CCS 충전 인렛은 IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 및 SAE J1772 표준을 준수하며 높은 자동차 표준에 따라 IATF 16949 인증을 받은 생산 시설에서 제조됩니다.

전기 버스의 CCS 충전 인렛

고출력 충전

120 mm² 크기의 피닉스컨택트 케이블을 사용하여 차량을 375 kW(375 A/1,000 V)로 지속적으로 충전할 수 있으며 부스트 모드에서는 일시적으로 최대 700 kW(700 A/1,000 V)까지 충전할 수 있습니다. 95 mm² 크기의 케이블이 있는 피닉스컨택트의 충전 인렛을 사용하면 250 kW(250 A/1,000 V)의 연속 충전 전력과 부스트 모드에서 최대 500 kW(500 A/1,000 V)의 충전 전력을 제공합니다.

CCS 충전 인렛의 충전 전력

120 mm² / 375 A

95 mm² / 250 A

70 mm² / 200 A

CCS 타입 2
최대 충전 전력, 연속(정격 전력) 375 kW(375 A / 1,000 V) 250 kW(250 A / 1,000 V) 200 kW(200 A / 1,000 V)
최대 충전 전력, 임시(부스트 모드)¹⁾ 최대 700 kW(700 A / 1,000 V) 500 kW(500 A / 1,000 V) 최대 500 kW(500 A / 1,000 V)
잠금 액추에이터 12 V 또는 24 V 12 V 또는 24 V 12 V 또는 24 V
서비스 수명(삽입 싸이클) >10,000 >10,000 >10,000
온도 센서 기술, DC 접점 Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000
CCS 타입 1
최대 충전 전력, 연속(정격 전력) 375 kW(375 A / 1,000 V) 250 kW(250 A / 1,000 V) 200 kW(200 A / 1,000 V)
최대 충전 전력, 임시(부스트 모드)¹⁾ 최대 700 kW(700 A / 1,000 V) 500 kW(500 A / 1,000 V) 최대 500 kW(500 A / 1,000 V)
잠금 액추에이터 12 V 12V 12V
서비스 수명(삽입 싸이클) >10,000 >10,000 >10,000
온도 센서 기술, DC 접점 Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000

¹⁾ 부스트 모드를 사용하면 짧은 시간 동안 높은 충전 전력을 사용할 수 있습니다. 충전 시간은 다양한 주변 조건의 영향을 받습니다. 자세한 내용은 해당 제품의 상세 페이지에서 다운로드할 수 있는 각 제품의 패킹 슬립을 참조하시기 바랍니다.

제품 페이지로 바로가기
피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오에 대해 알아보기

제품 페이지에서 충전 표준, 충전 전원, 케이블 길이, 충전 전류 및 연동 장치 액추에이터로 필터링하십시오.

제품으로 이동하기
CHARX connect 범용 차량 충전 인렛

CCS 충전 인렛의 기술적 특징

개별적으로 조립된 CHARX connect universal CCS 충전 인렛

개별 조립된 CCS 충전 인렛 전기차를 위한 즉시 설치 가능한 솔루션

피닉스컨택트가 최초로 조립된 케이블 세트가 포함된 CHARX connect universal CCS 타입 2 충전 인렛을 제공합니다. 바로 설치 가능한 충전 인렛이 단일 공급업체에서 공통 커넥터와 함께 제공되기 때문에 조달 및 설치 시간은 물론이고 전체 비용도 절감할 수 있습니다.

  • 즉시 설치 가능한 솔루션을 통한 시간 및 비용 절감
  • 충전 전력, 연결 케이블 및 액추에이터 전압을 요구 사항에 맞게 맞춤 설정
  • 부스트 모드에서 최대 700 kW의 고출력 충전(HPC)
  • 정밀한 온도 측정 및 높은 IP 보호를 통한 안전성
  • IATF 16949 자동차 표준에 따라 개발 및 생산
측면 케이블 아웃렛이 있는 CCS 충전 인렛

측면 케이블 아웃렛이 있는 CCS 충전 인렛 공간 절약 및 편리한 장착

90° 케이블 콘센트가 있는 CHARX connect universal CCS 타입 2 충전 인렛도 제공됩니다. 이를 통해 차량 내의 설치 공간을 절약할 수 있습니다. 동일한 기하학적 형태로 인해 90° 충전 인렛으로 전환하여도 본체 컷아웃을 변경할 필요가 없습니다.

  • 직선 케이블 콘센트가 있는 CCS 충전 인렛에 비해 설치 깊이 측면에서 50% 이상의 공간 절약
  • 더욱 편리하고 명확한 케이블 하네스 설치
  • 더 큰 굽힘 반경으로 인한 온도 핫스팟 방지
  • 모든 CCS 충전 인렛에 동일한 스크류 연결 구조가 적용되어 전환이 용이
  • 고압 및 스팀 분사 세척을 견디는 전면의 IP6K6K/IP6K9K 보호

2026년 1분기부터 사용 가능

CCS 충전 인렛용 보호 커버

CCS 충전 인렛용 보호 커버 극한 조건에 대한 최적의 보호

보호 커버는 CCS 충전 인렛의 접촉 영역에 IPX5 등급의 보호 성능을 제공합니다. 이는 전기 다용도 전기 차량을 까다로운 환경 조건에 맞게 최적으로 장비할 수 있음을 의미합니다. 취소 버튼과 LED 상태 인디케이터를 옵션으로 추가할 수 있습니다.

  • IPX5에 따라 물 분사로부터 모든 신호 및 전원 접점을 안정적으로 보호
  • 스마트 작동: DC 커버가 열리면 AC 커버도 자동으로 열립니다
  • 추가 옵션: 충전 취소 버튼과 자유롭게 조절 가능한 RGB LED가 있는 충전 상태 인디케이터
  • CCS 타입 1과 CCS 타입 2의 스크류 연결방식 형상이 동일하여 설계 적용 용이
  • CHARX control vehicle 충전 컨트롤러와 호환 가능

2026년 1분기부터 사용 가능

참조 자료 CCS 충전 인렛을 성공적으로 사용하는 고객의 예

CHARX CCS 충전 인렛이 있는 Solaris 전기 버스
Solaris는 유럽의 대표적인 시내 및 시외 버스 제조업체입니다. 이 회사는 전기, 수소, 트롤리버스 등과 같은 무공해 차량 개발에 주력하고 있습니다. Solaris 차량은 유럽을 비롯한 33개국, 850개 도시에서 사용되고 있습니다. 품질과 혁신 분야에서 여러 상을 수상한 이 회사의 버스에는 안전하고 빠른 충전을 위해 CHARX CCS 충전 인렛이 장착되어 있습니다.
피닉스컨택트의 All Electric Society 공원에 있는 전기 버스
1882년에 설립된 스위스의 가족 소유 회사인 HESS AG는 지역 교통을 위한 혁신적인 전기 버스를 생산하는 자동차 제조업체입니다. HESS는 피닉스컨택트의 CCS 차량 충전 인렛을 사용합니다.
로고가 있는 다리 위의 Ebusco 전기 버스
네덜란드 제조업체인 Ebusco는 전기 버스를 생산합니다. 승객 수송 부문의 시장에서도 먼 주행 거리와 이동 중에 빠르게 재충전할 수 있는 기능이 요구되고 있습니다. 이것이 Ebusco가 최대 500 kW의 단기 충전에 사용할 수 있는 피닉스컨택트의 차량 충전 인렛에 의존하는 이유입니다.
로고가 있는 Designwerk 트럭
스위스 회사 Designwerk Technologies AG는 맞춤형 전기 트럭 생산을 전문으로 합니다. 최대 680 마력의 고내구성 트럭에는 최대 1,000 kWh 등급의 배터리가 장착되어 있습니다. 피닉스컨택트의 CCS 충전 인렛은 이러한 트럭의 고속 충전에 사용됩니다.
로고가 있는 BMW 전기 차량
BMW 그룹은 프리미엄 e-mobility 분야의 선두 공급업체 중 하나입니다. 피닉스컨택트는 2017년부터 BMW 및 MINI 브랜드의 전기차 모델에 차량 충전 인렛을 장착하여 빠르고 편리한 충전을 가능하게 했습니다. (이미지: © BMW 그룹)
CCS 충전 인터페이스가 있는 Flux Mobility의 전기차
스위스 회사인 Flux Mobility는 혁신적이고 배기 가스를 배출하지 않는 구동 기술을 사용하는 고품질 경량 다목적 차량을 개발하며 특수 차량을 전기화합니다. 이를 위해 Flux Mobility는 CCS 충전 인렛과 함께 디젤 차량을 즉시 대체할 수 있는 유연한 플랫폼 개념을 사용했습니다.
차량 충전 인렛이 있는 Bucher Municipal 청소 차량
Bucher Municipal은 공공 및 민간 교통 구역의 청소 및 정리 작업을 위한 혁신적이고 지속 가능한 차량 및 장비를 제공하는 선도적 기업입니다. Bucher Municipal은 2016년에 세계 최초의 전기 소형 청소기를 시장에 출시했습니다. Bucher Municipal은 피닉스컨택트의 차량 충전 소켓을 사용하여 국제 충전 표준을 충족합니다.

버스 제조업체 HESS의 충전 테스트

스위스 전기 버스 제조업체인 HESS가 All Electric Society Park에서 충전 테스트를 받기 위해 피닉스컨택트를 방문했습니다. HESS는 350 kW와 500 A를 사용하여 전기 버스의 배터리를 30%에서 80%까지 영구적으로 충전한다는 목표를 달성하기 위해 노력했습니다.
자세한 내용은 비디오에서 확인하십시오.

개인 연락 담당자

전기차용 컴포넌트관에 대한 모든 문의 사항

충전 인렛과 차량 충전 컨트롤러에 대해 전화나 전자 메일을 통해 문의해 주시면 필요한 조언을 해드리겠습니다.