狭い場所でも信号を確実に切り替えます フエニックス・コンタクトのリレーシステムは、制御機器とシステム周辺機器の間の高性能で信頼性の高いインターフェースを形成します。

製品画像 リードフレーム技術を搭載したPLCリレーシステム

PLC-INTERFACEリレーシリーズのリードフレーム技術は、信号の切替え、絶縁、増幅を確実に行うための堅固な基盤を提供します。さらに、電子機械式リレーとソリッドステートリレーが使用されています – この組合せは、数百万回のスイッチング動作とリレー切替えで日々証明されています。

イノベーション、情熱、そしてパイオニア精神

1996年、フエニックス・コンタクトはリレーテクノロジに金字塔を打ち立てました。リードフレーム技術が初めて全体幅6.2 mmのリレーモジュールに搭載されました。これは現在までのところ、市場でも唯一の存在です。

リードフレーム技術を搭載したリレーモジュールのクローズアップ

リードフレーム技術 特長:

リードフレーム技術により次のことが可能になります:

  • リレーベースに直接機能回路や保護回路を組み込むためのダイオード、RCコンビネーション、LEDなどの電子部品を圧入
  • 最適化された熱管理により、局所的な発熱を抑え、電子部品の寿命を延長
  • 非常にコンパクトなリレーシステムを実現する実績のあるテクノロジ
  • 簡単に分離可能な構造部材を用いた持続可能な構造
  • Push-in式およびねじ式接続テクノロジによる簡単な配線
 PLCロジックモジュールを使用したノートPC画面でのLogic+ ソフトウェアの説明動画

リレートレンド

デジタル化やネットワーク化に、省スペース化やスイッチング動作の最適化機能を組み合わせて高可用性を実現:これらは、フエニックス・コンタクトがすでにPLC-INTERFACEモジュールリレーシリーズで標準的に提供している傾向です。 製品ラインアップは、あらゆる産業における一般的なアプリケーションだけでなく、特殊なアプリケーションにも対応しています。

  • システムケーブル配線によるコントローラへのエラーのない接続まで、簡単な操作と統合された機能を持つ、非常にコンパクトなリレーシステム
  • ハイブリッド型スイッチング機器を形成するために組み合わせた電子機械式リレーとソリッドステートリレー
  • 高信頼性を実現する強制ガイド付きリレー
  • LED照明や充電ユニットなどに必要な大電流スイッチングに対応したDCリレー
  • PLCリレーシリーズをネットワークに統合されたPLCロジックモジュールまで簡単に拡張
  • リレーのデジタル化、およびアプリを介した設定・アクセス
PLCリレーモジュールの製造:高電圧試験ステーション

リードフレーム技術を搭載したPLCリレーモジュールの製造 細部にまでこだわった品質

品質を保証するには、小さなことまで見落とさないことが重要です。当社では、プラスチックや金属の自社製造工場にて、高品質な部品の基礎となる製品を製造しています。
すべての製品が100%検査されていることは言うまでもありません。
フエニックス・コンタクトは、さまざまな状況における社内の経験や専門知識を頼りにしています。 革新的な製品のアイデアは、設計・開発部門で継続的に実施されています。