ZBF 6/9,2 S8 CUS - クイックマーカー
8191575

クイックマーカー、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 6.2 mm、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 6.15 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
他のピッチを指定可能
マーカー溝のあるZBFクイックマーカーシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能