有用な情報
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
WS-G5/3 - 警告ラベル
WS-G5/3
-
警告ラベル
2720032
警告プレート、デバイス端子台G 5用、端子台表面を完全にカバー、3極
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
端子台マーキング
ピッチ
31 mm
寸法
幅
31 mm
ピッチ
31 mm
長さ
20 mm
材料仕様
色
黄 (RAL 1018)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
取付け
取付けタイプ
差込み
販売用データ
アイテム番号
2720032
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG2511
GTIN
4017918062293
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.35 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.204 g
関税率
49119900
生産国
PL
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.027 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ