WS-3K - 警告ラベル
WS-3K
-
警告ラベル
1004490
シール式警告ラベル、シール式、文字色は黒: 雷マーク、警告文は英語、ラベルサイズ:74 x 52 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
端子台マーキング
アプリケーション
警告ラベル
寸法
幅
74 mm
高さ
52 mm
長さ
74 mm
材料仕様
色
マルチカラー (RAL -)
黄 (RAL 1018)
黒 (RAL 9005)
部材
ポリエチレンホイル
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
規格と基準
拭取り抵抗
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
取付け
取付けタイプ
粘着剤
販売用データ
アイテム番号
1004490
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG2511
GTIN
4017918012120
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.71 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.6 g
関税率
49119900
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WS-3K
-
警告ラベル
1004490
製品 ヘルプ