ILB BT ADIO MUX-PANEL 8
-
ワイヤレスセット
2884567
ワイヤレスMUXセット、2台のモジュールで構成、デジタル入出力×16、アナログ入出力×2、PANELアンテナ×2、伝送パワー0 dBm、アンテナゲイン8 dBi
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | マルチプレクサ |
| タイプ | ブロックデザイン |
| MTBF | 465 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 140 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) | |
| 診断メッセージ | デジタル出力の短絡または過負荷 LED |
| ワイヤレス接続 FS LED | |
| 論理およびアクチュエータ電圧 LED | |
| ワイヤレス接続のリンク品質 LED 4個 |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | インラインコネクタ |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| 供給電流 | < 100 mA |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力内容 | 単一終端 |
| 入力数 | 2 |
| 測定値分解能 | 12ビット |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2タイプ1 |
| 入力数 | 16 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 1線式 |
| フィルタ時間 | 500 µs |
| アナログ: | |
| 出力名 | アナログ出力 |
| 出力数 | 2 |
| DAC分解能 | 12 ビット |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 1線式 |
| 出力数 | 16 |
| 保護回路 | 短絡保護、過負荷保護、逆方向電圧保護 |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| アンテナ | |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | MCX(オス) |
| 機能 | |
| ワイヤレスライセンス | 欧州、e-shopのさらなる地域 |
| サポート対象国 | オーストラリア (特殊規則については 製品マネージャにお問い合わせください。) |
| ベルギー | |
| ブルガリア | |
| デンマーク | |
| ドイツ | |
| エストニア | |
| フィンランド | |
| フランス | |
| ギリシャ | |
| 英国 | |
| アイルランド | |
| アイスランド | |
| イスラエル | |
| イタリア | |
| カナダ | |
| ラトビア | |
| リヒテンシュタイン | |
| リトアニア | |
| ルクセンブルグ | |
| マルタ | |
| オランダ | |
| ノルウェー | |
| オーストリア | |
| ポーランド | |
| ポルトガル | |
| ルーマニア | |
| スウェーデン | |
| スイス | |
| シンガポール | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| スペイン | |
| チェコ共和国 | |
| ハンガリー | |
| アメリカ | |
| キプロス(共和国) | |
| Wireless | |
| 型式 | Bluetooth |
| アンテナ接続方式 | MCX(メス) |
| 周波数範囲 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISMバンド) |
| ワイヤレス標準 | Bluetooth 1.2 |
| 伝送容量 | 0 dBm (1 mW、自動制御) |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | デジタル出力の短絡または過負荷 |
| メッセージ | LED |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | ワイヤレス接続 |
| メッセージ | FS LED |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | 論理およびアクチュエータ電圧 |
| メッセージ | LED |
| 診断メッセージ | |
| 診断 | ワイヤレス接続のリンク品質 |
| メッセージ | LED 4個 |
| 幅 | 95 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 57 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 気圧(動作) | 795 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 許容湿度(動作時) | 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % |
| 機械的試験 | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| DINレール取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | PANEL方向性ワイヤレスアンテナ、8 dBi、固定ブラケット付き、1 mケーブル |
| アイテム番号 | 2884567 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC662 |
| GTIN | 4046356535526 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,148.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,148.5 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |