FL WLAN 4321
-
ワイヤレスセット
1194423
ポール取付け用の内部アンテナを備えた、米国とカナダ向けの設定済みポイントツーポイントイーサネットブリッジ。IP67、最大300 Mbpsの無線イーサネット通信、周波数:5 GHz、10/100/1000 Mbps RJ45、パッシブPoE(8 - 30 V DC)給電。
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| タイプ | Stand-alone |
| 無線カード | |
| 番号 | 1 |
| 型式 | IEEE 802.11 b/g/n 5 GHz~300 Mbps |
| 組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 電源 | 120 V AC (パッシブPOEアダプタ(付属)を介して24 V DCに変換) |
| 消費電流 | 417 mA (最大(24 V時)) |
| 電力消費 | 11 W (最大(24 V時)) |
| アンテナ | |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | 常時設置 |
| 接続方式に関する注意事項 | 二重偏波:水平および垂直 |
| ゲイン | 11 dBi |
| 機能 | |
| セキュリティ | 256ビットAES-CCM暗号化 |
| WPA2 | |
| ワイヤレスライセンス | 米国、カナダ |
| サポート対象国 | アメリカ |
| カナダ | |
| Ethernet(RJ45) | |
| インターフェースの数 | 1 (パッシブPoE) |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 伝送手段 | 銅 |
| インターフェースの数 | 1 (パッシブPoE) |
| Wireless | |
| 型式 | ワイヤレスLAN |
| アンテナ接続方式 | (内部) |
| 周波数帯 | 5 GHz |
| ワイヤレス標準 | IEEE 802.11(Wi-Fiアライアンス) |
| b (Wi-Fi 1) | |
| g (Wi-Fi 3) | |
| n (Wi-Fi 4) | |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 IEEE 802.11 b/g/n |
| 接続可能なワイヤレスモジュール | 1 (設定不可、事前ペアリング済み) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 185 mm |
| 高さ | 63.5 mm |
| 奥行き | 185 mm |
| 寸法のメモ | 外形寸法 |
| 色 | 白 |
| ハウジングの材質 | ポリスチレン |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -45 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | FCC Part 15B |
| 試験結果 | タイプ A |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | FCC Part 15C |
| 取付けタイプ | 支柱に取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 内部アンテナ |
| アイテム番号 | 1194423 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DNN2W3 |
| GTIN | 4063151249519 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,380 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,220 g |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし (電気・電子機器なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |