FL BT EPA AIR SET - ワイヤレスセット
2693091

FactorylineワイヤレスBluetooth Ethernetポートアダプタセット;Bluetooth V2.0;周波数帯域2.4 GHz;ワイヤレスインターフェースはモジュールごとに1点、WLANブラックチャネルリスト;LEM;各国の認証;IP65;M12接続 - DC 9~30 VおよびLAN、自動交差機能、PROFINETおよびPROFIsafe互換

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品



特長

レイヤ2でプロトコルを意識しない通信
AFH、LEM、ブラックリスト化のWLAN混在機能
保護等級 IP65
最大距離*200 m
統合型特殊アンテナ(EPA)