RAD-ISM-900-SET-UD-ANT-AU - ワイヤレスモジュール
2867416

単方向、ワイヤレス、900 MHz伝送システム(オーストラリア)、トランスミッタ(Tx)とレシーバ(Rx)および接続ケーブル付きアンテナ2本で構成

製品の詳細







特長

接続したトランスミッタにはDC 24 VまたはAC 120/240 Vを給電可能
Frequency Hopping Spread Spectrum
全方向性アンテナ2本
DINレール取付け用レシーバにはDC 24 Vを給電
ライセンスフリー902 MHz~928 MHz ISMバンドで動作
トランスミッタはDINレール上または屋外に設置可能(IP65)
自動的に通信しあうプログラミング済みトランシーバx2