RAD-ISM-900-SET-AC-UD-AU
-
ワイヤレスモジュール
2867429
単方向、ワイヤレス、900 MHz通信システム(オーストラリア)、構成内容:屋外トランスミッタ(トランスミッタ、Tx)(電源AC 100~240 V)、DINレール取付け型レシーバ(レシーバ、Rx)(電源DC 12~30 V)、アンテナ
製品の詳細
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| 電源 レシーバ | |
| 電源 | 24 V DC (UB時) |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 通常電流消費 | 85 mA |
| 最大消費電流 | 125 mA |
| 電源 トランスミッタ | |
| 電源 | 230 V AC |
| 電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 通常電流消費 | 57 mA |
| 最大消費電流 | 109 mA |
| デジタル | |
| 入力電圧範囲 | 85 V AC ... 240 V AC |
| アナログ | |
| 入力内容 | 入力電流(アナログ入力) |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 電流入力抵抗 | < 170 Ω |
| アナログ | |
| 入力内容 | 電圧入力(デジタル入力) |
| デジタル | |
| 出力名 | リレー出力×2 + RFリンク×1 |
| 接点の種類 | 3無電圧c接点 |
| 接点材質 | Ag、金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC |
| 120 V AC | |
| 連続通電電流 | 0.5 A |
| 電気的寿命 | 8x 105サイクル、スイッチング電流0.5 A時 |
| 機械的寿命 | 1x 107 |
| アナログ | |
| 出力名 | 出力電流 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | 700 Ω (UB = 24 V時、RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| ネジ山 | M3 |
| 無線 | |
| 方向 | 単方向 |
| チャネルのグループ数 | 2 |
| グループあたりチャネル数 | 63 |
| 無線 | |
| 方向 | 単方向 |
| 周波数範囲 | 915.1 MHz ... 927.8 MHz |
| チャネルのグループ数 | 2 |
| グループあたりチャネル数 | 63 |
| 伝送容量 | 1 W |
| 無線 | |
| 周波数範囲 | 915.1 MHz ... 927.8 MHz |
| Wireless | |
| 周波数帯 | 900 MHz |
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP20 | |
| IP20 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 電磁適合性 | FCC Part 15.247 |
| アイテム番号 | 2867429 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC651 |
| GTIN | 4046356046824 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 888.88 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 888.88 g |
| 関税率 | 85176990 |
| 生産国 | CA |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
互換性のある製品
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - アンテナ 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - アンテナ 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - アンテナ 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - アンテナ 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - アンテナ 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - アンテナケーブル 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - アンテナケーブル 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - 同軸ケーブル 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - 同軸ケーブル 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - 同軸ケーブル 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - 同軸ケーブル 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - アンテナケーブル 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - アンテナケーブル 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - アンテナケーブル 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - アンテナケーブル 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - アンテナケーブル 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - アンテナケーブル 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - アンテナケーブル 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - アンテナケーブル 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - アンテナ 2885579