RAD-ISM-900-RX - ワイヤレスモジュール
2867047

ポイントツーマルチポイント接続を拡張するレシーバ、単方向ワイヤレス900 MHz通信システム用(アメリカ)

製品の詳細







特長

全方向性アンテナ2本
接続したトランスミッタにはDC 24 VまたはAC 120/240 Vを給電可能
DINレール取付け用レシーバにはDC 24 Vを給電
Frequency Hopping Spread Spectrum
ライセンスフリー902 MHz~928 MHz ISMバンドで動作
自動的に通信しあうプログラミング済みトランシーバx2
トランスミッタはDINレール上または屋外に設置可能(IP65)