ワイヤレストランシーバ(トランスミッタ+レシーバ)、RS-232、RS-485/RS-422Ethernetインターフェース、900 MHz ISMバンド対応(米国)。アナログ/デジタル/パルス入力8チャネル、出力4チャネルを搭載可能。
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
ワイヤレスモジュール
2902277
ワイヤレストランシーバ(トランスミッタ+レシーバ)、RS-232、RS-485/RS-422Ethernetインターフェース、900 MHz ISMバンド対応(米国)。アナログ/デジタル/パルス入力8チャネル、出力4チャネルを搭載可能。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | 4.1 A |
| 電力消費 | 4.1 W (最大) |
| デジタル | |
| スイッチングしきい値「0」信号、電圧 | ≤ 2.4 V DC |
| スイッチングしきい値「1」信号、電圧 | ≥ 2.6 V DC |
| アナログ | |
| 入力内容 | アナログ入力 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (外部抵抗付き) | |
| 電流入力抵抗 | 10 kΩ |
| アナログ | |
| 入力内容 | デジタル入力 |
| 電流入力抵抗 | 10 kΩ |
| デジタル | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力数 | 4 |
| 最大スイッチング電圧 | 40 V DC |
| 最大スイッチング電流 | 500 mA (シンク) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 14 |
| ネジ山 | M3 |
| シリアル: RS-232 | |
| データ速度 | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| 接続方法 | D-SUB-9メスコネクタ |
| ファイル形式/コーディング | 非同期 |
| データフロー制御/プロトコル | RTS/CTS |
| シリアル: RS-485/RS-422 | |
| データ速度 | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| 接続方法 | プラグ式COMBICONネジ接続式端子台 |
| 無線 | |
| 方向 | 双方向 |
| 周波数 | 900 MHz |
| 周波数範囲 | 902 MHz ... 928 MHz |
| チャネルのグループ数 | 4 |
| グループあたりチャネル数 | 63 |
| 伝送容量 | 1 W |
| 最大通信能力 | 30 dBm |
| 最小レシーバー感度 | -110 dBm |
| 機能 | |
| 動作モード | 双方向 |
| Wireless | |
| 周波数帯 | 900 MHz |
| 幅 | 64 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 緑 |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA、アルミニウムヒートシンク付き |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 0 % ... 90 % |
| 適合/認証 | |
| 適合 | FCC指令、Part 15.247 |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2902277 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 343.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 340 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |